ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G2,5 BK


ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G2,5 BK
ÖLFLEX® PETRO C HFFR 5G2,5 BK
857.400₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 171.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1149.070 lb |
| Trọng lượng | 401 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 160 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 8.21 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.712 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 4 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 103 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 15.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 5G2.5 |
| Màu của lớp vỏ trong | màu đen |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | HFFR |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyolefin |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 94.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Khả năng chống bùn theo | IEC 61892-4, NEK TS 606:2016 |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 314.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Khả năng chịu nước mặn theo | UL 1309 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, UL VW-1, CSA FT1 |
| Chịu nước mặn | Đúng vậy |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 10559 theo UL 758 (e-file number: E63634), 20234 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV
| Article number | Màu của lớp vỏ ngoài | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023233 | màu đen | 28.4 | 1 | Không | 185 | 2349 kg/km | ||
| 0023234 | màu đen | 32.6 | 1 | Không | 240 | 2869 kg/km | ||
| 0023237 | màu xanh | 12.8 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 249 kg/km | ||
| 0023238 | màu xanh | 15.9 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 401 kg/km | ||
| 0023239 | màu đen | 18.8 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 573 kg/km | ||
| 0023240 | màu đen | 26.6 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 1183 kg/km | ||
| 0023242 | màu đen | 14.6 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 347 kg/km | ||
| 0023244 | màu đen | 15.7 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 401 kg/km | ||
| 0023245 | màu đen | 18.3 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 547 kg/km | ||
| 0023246 | màu đen | 39.3 | 4 | Đúng vậy | 50 | 3264 kg/km | ||
| 0023248 | màu đen | 26.1 | 1 | Không | 150 | 1767 kg/km | ||
| 0023249 | màu đen | 19.3 | 1 | Không | 70 | 948 kg/km | ||
| 0023250 | màu đen | 21.6 | 1 | Không | 95 | 1155 kg/km | ||
| 0023251 | màu đen | 24.5 | 1 | Không | 120 | 1463 kg/km | ||
| 0023252 | màu đen | 11.5 | 2 | Không | 1.5 | 183 kg/km | ||
| 0023253 | màu đen | 12 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 212 kg/km | ||
| 0023254 | màu đen | 12.8 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 249 kg/km | ||
| 0023255 | màu đen | 14 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 307 kg/km | ||
| 0023256 | màu đen | 15.9 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 401 kg/km | ||
| 0023257 | màu đen | 22.3 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 846 kg/km | ||
| 0023258 | màu đen | 22.3 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 840 kg/km | ||
| 0023260 | màu đen | 16.2 | 4 | Đúng vậy | 4 | 457 kg/km | ||
| 0023261 | màu đen | 17.7 | 4 | Đúng vậy | 6 | 558 kg/km | ||
| 0023262 | màu đen | 33.6 | 4 | Đúng vậy | 35 | 2314 kg/km | ||
| 0023263 | màu xanh | 11.5 | 2 | Không | 1.5 | 183 kg/km | ||
| 0023264 | màu xanh | 18.8 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 573 kg/km | ||
| 0023265 | màu xanh | 26.6 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 1183 kg/km | ||
| 0023266 | màu đen | 17.6 | 5 | Đúng vậy | 4 | 540 kg/km | ||
| 0023267 | màu đen | 30.2 | 4 | Đúng vậy | 25 | 1785 kg/km | ||
| 0023268 | màu đen | 19.9 | 5 | Đúng vậy | 6 | 710 kg/km | ||
| 0023269 | màu đen | 27.6 | 5 | Đúng vậy | 16 | 1483 kg/km | ||
| 0023270 | màu đen | 33.4 | 5 | Đúng vậy | 25 | 2206 kg/km | ||
| 0023271 | màu đen | 43.4 | 5 | Đúng vậy | 50 | 4001 kg/km | ||
| 0023272 | màu đen | 24.3 | 5 | Đúng vậy | 10 | 1069 kg/km | ||
| 0023278 | màu đen | 13.5 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 276 kg/km | ||
| 0023279 | màu đen | 34.7 | 1 | Không | 300 | 3817 kg/km | ||
| 0023280 | màu đen | 22.3 | 4 | Đúng vậy | 10 | 882 kg/km | ||
| 0023281 | màu đen | 24.9 | 4 | Đúng vậy | 16 | 1208 kg/km | ||
| 0023282 | màu đen | 37.1 | 5 | Đúng vậy | 35 | 2847 kg/km | ||
| 0023283 | màu xanh | 12 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 212 kg/km | ||
| 0023284 | màu xanh | 14 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 307 kg/km |