ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1


ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X1
242.160₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 74.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 497.260 lb |
| Trọng lượng | 82 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 116 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.669 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 2 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 75 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.4 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 4X1 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa không halogen |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | TPE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến | 10 |
| Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo | EN 50525-2-21 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 44.4 mm |
| Chống chịu thời tiết theo tiêu chuẩn | HD 605 S2 |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 148.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 20 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Chống tia UVC | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® ROBUST 215 C
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022700 | 2 | Không | 0.5 | 5.9 | 42 kg/km | ||
| 0022701 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 6.2 | 52 kg/km | ||
| 0022702 | 3 | Không | 0.5 | 6.2 | 52 kg/km | ||
| 0022703 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 6.6 | 59 kg/km | ||
| 0022704 | 4 | Không | 0.5 | 6.6 | 59 kg/km | ||
| 0022705 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 7.1 | 68 kg/km | ||
| 0022706 | 5 | Không | 0.5 | 7.1 | 68 kg/km | ||
| 0022708 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 7.7 | 85 kg/km | ||
| 0022709 | 7 | Không | 0.5 | 7.7 | 86 kg/km | ||
| 0022711 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 10.1 | 139 kg/km | ||
| 0022712 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 11.8 | 187 kg/km | ||
| 0022713 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 13.7 | 265 kg/km | ||
| 0022717 | 2 | Không | 0.75 | 6.3 | 53 kg/km | ||
| 0022718 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.6 | 66 kg/km | ||
| 0022719 | 3 | Không | 0.75 | 6.6 | 60 kg/km | ||
| 0022720 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.1 | 72 kg/km | ||
| 0022721 | 4 | Không | 0.75 | 7.1 | 76 kg/km | ||
| 0022722 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 7.9 | 91 kg/km | ||
| 0022723 | 5 | Không | 0.75 | 7.9 | 88 kg/km | ||
| 0022724 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 8.5 | 109 kg/km | ||
| 0022725 | 7 | Không | 0.75 | 8.5 | 110 kg/km | ||
| 0022727 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 11.1 | 176 kg/km | ||
| 0022728 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 13 | 244 kg/km | ||
| 0022729 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 15.1 | 444 kg/km | ||
| 0022730 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 17.5 | 452 kg/km | ||
| 0022733 | 2 | Không | 1 | 6.6 | 64 kg/km | ||
| 0022734 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.9 | 71 kg/km | ||
| 0022735 | 3 | Không | 1 | 6.9 | 70 kg/km | ||
| 0022736 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.4 | 86 kg/km | ||
| 0022737 | 4 | Không | 1 | 7.4 | 82 kg/km | ||
| 0022738 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.3 | 103 kg/km | ||
| 0022739 | 5 | Không | 1 | 8.3 | 103 kg/km | ||
| 0022740 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8.9 | 128 kg/km | ||
| 0022742 | 12 | Đúng vậy | 1 | 11.7 | 201 kg/km | ||
| 0022743 | 18 | Đúng vậy | 1 | 14.1 | 321 kg/km | ||
| 0022744 | 25 | Đúng vậy | 1 | 16.2 | 413 kg/km | ||
| 0022748 | 2 | Không | 1.5 | 7.2 | 73 kg/km | ||
| 0022749 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.6 | 90 kg/km | ||
| 0022750 | 3 | Không | 1.5 | 7.6 | 88 kg/km | ||
| 0022751 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.4 | 115 kg/km | ||
| 0022752 | 4 | Không | 1.5 | 8.4 | 114 kg/km | ||
| 0022753 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.1 | 136 kg/km | ||
| 0022754 | 5 | Không | 1.5 | 9.1 | 136 kg/km | ||
| 0022756 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 10 | 171 kg/km | ||
| 0022757 | 7 | Không | 1.5 | 10 | 172 kg/km | ||
| 0022760 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 13.4 | 284 kg/km | ||
| 0022761 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 15.8 | 435 kg/km | ||
| 0022762 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 18.2 | 550 kg/km | ||
| 0022763 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 21.2 | 755 kg/km | ||
| 0022767 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.1 | 135 kg/km | ||
| 0022768 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10 | 151 kg/km | ||
| 0022769 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.1 | 207 kg/km | ||
| 0022770 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 12 | 244 kg/km | ||
| 0022771 | 4 | Đúng vậy | 25 | 24.4 | 1411 kg/km | ||
| 0022774 | 4 | Đúng vậy | 4 | 11.8 | 229 kg/km | ||
| 0022776 | 4 | Đúng vậy | 6 | 14.2 | 392 kg/km | ||
| 0022777 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.2 | 602 kg/km | ||
| 0022778 | 4 | Đúng vậy | 16 | 20.2 | 928 kg/km | ||
| 0022780 | 4 | Đúng vậy | 35 | 27.8 | 1883 kg/km |