Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 52.000  kg/km
Copper index (lb) 349.420  lb
Trọng lượng 66 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 113
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.688
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 73
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 3G0.75
Quấn qua bó dây Màng nhựa không halogen
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Không halogen theo VDE 0472-815
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến 10
Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo EN 50525-2-21
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 39.6  mm
Chống chịu thời tiết theo tiêu chuẩn HD 605 S2
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 132.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Chịu nước Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn Đúng vậy
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Chống tia UVC Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0022700 2 Không 0.5 5.9 42 kg/km
0022701 3 Đúng vậy 0.5 6.2 52 kg/km
0022702 3 Không 0.5 6.2 52 kg/km
0022703 4 Đúng vậy 0.5 6.6 59 kg/km
0022704 4 Không 0.5 6.6 59 kg/km
0022705 5 Đúng vậy 0.5 7.1 68 kg/km
0022706 5 Không 0.5 7.1 68 kg/km
0022708 7 Đúng vậy 0.5 7.7 85 kg/km
0022709 7 Không 0.5 7.7 86 kg/km
0022711 12 Đúng vậy 0.5 10.1 139 kg/km
0022712 18 Đúng vậy 0.5 11.8 187 kg/km
0022713 25 Đúng vậy 0.5 13.7 265 kg/km
0022717 2 Không 0.75 6.3 53 kg/km
0022718 3 Đúng vậy 0.75 6.6 66 kg/km
0022719 3 Không 0.75 6.6 60 kg/km
0022720 4 Đúng vậy 0.75 7.1 72 kg/km
0022721 4 Không 0.75 7.1 76 kg/km
0022722 5 Đúng vậy 0.75 7.9 91 kg/km
0022723 5 Không 0.75 7.9 88 kg/km
0022724 7 Đúng vậy 0.75 8.5 109 kg/km
0022725 7 Không 0.75 8.5 110 kg/km
0022727 12 Đúng vậy 0.75 11.1 176 kg/km
0022728 18 Đúng vậy 0.75 13 244 kg/km
0022729 25 Đúng vậy 0.75 15.1 444 kg/km
0022730 34 Đúng vậy 0.75 17.5 452 kg/km
0022733 2 Không 1 6.6 64 kg/km
0022734 3 Đúng vậy 1 6.9 71 kg/km
0022735 3 Không 1 6.9 70 kg/km
0022736 4 Đúng vậy 1 7.4 86 kg/km
0022737 4 Không 1 7.4 82 kg/km
0022738 5 Đúng vậy 1 8.3 103 kg/km
0022739 5 Không 1 8.3 103 kg/km
0022740 7 Đúng vậy 1 8.9 128 kg/km
0022742 12 Đúng vậy 1 11.7 201 kg/km
0022743 18 Đúng vậy 1 14.1 321 kg/km
0022744 25 Đúng vậy 1 16.2 413 kg/km
0022748 2 Không 1.5 7.2 73 kg/km
0022749 3 Đúng vậy 1.5 7.6 90 kg/km
0022750 3 Không 1.5 7.6 88 kg/km
0022751 4 Đúng vậy 1.5 8.4 115 kg/km
0022752 4 Không 1.5 8.4 114 kg/km
0022753 5 Đúng vậy 1.5 9.1 136 kg/km
0022754 5 Không 1.5 9.1 136 kg/km
0022756 7 Đúng vậy 1.5 10 171 kg/km
0022757 7 Không 1.5 10 172 kg/km
0022760 12 Đúng vậy 1.5 13.4 284 kg/km
0022761 18 Đúng vậy 1.5 15.8 435 kg/km
0022762 25 Đúng vậy 1.5 18.2 550 kg/km
0022763 34 Đúng vậy 1.5 21.2 755 kg/km
0022767 3 Đúng vậy 2.5 9.1 135 kg/km
0022768 4 Đúng vậy 2.5 10 151 kg/km
0022769 5 Đúng vậy 2.5 11.1 207 kg/km
0022770 7 Đúng vậy 2.5 12 244 kg/km
0022771 4 Đúng vậy 25 24.4 1411 kg/km
0022774 4 Đúng vậy 4 11.8 229 kg/km
0022776 4 Đúng vậy 6 14.2 392 kg/km
0022777 4 Đúng vậy 10 17.2 602 kg/km
0022778 4 Đúng vậy 16 20.2 928 kg/km
0022780 4 Đúng vậy 35 27.8 1883 kg/km