ÖLFLEX® ROBUST 210 4G6


ÖLFLEX® ROBUST 210 4G6
ÖLFLEX® ROBUST 210 4G6
488.640₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 230.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1545.520 lb |
| Trọng lượng | 332 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 3.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.605 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 81 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 13 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 6 mm² |
| Kích thước cáp | 4G6 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | TPE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến | 10 |
| Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo | EN 50525-2-21 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 52.0 mm |
| Chống chịu thời tiết theo tiêu chuẩn | HD 605 S2 |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 195.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Chống tia UVC | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-2-51 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® ROBUST 210
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021880 | 2 | Không | 0.5 | 4.9 | 27 kg/km | ||
| 0021881 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 5.2 | 33 kg/km | ||
| 0021882 | 3 | Không | 0.5 | 5.2 | 33 kg/km | ||
| 0021883 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 5.8 | 41 kg/km | ||
| 0021884 | 4 | Không | 0.5 | 5.8 | 41 kg/km | ||
| 0021885 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 6.3 | 49 kg/km | ||
| 0021886 | 5 | Không | 0.5 | 6.3 | 49 kg/km | ||
| 0021888 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 6.9 | 64 kg/km | ||
| 0021889 | 7 | Không | 0.5 | 6.9 | 64 kg/km | ||
| 0021890 | 10 | Đúng vậy | 0.5 | 8.8 | 92 kg/km | ||
| 0021891 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 9.1 | 106 kg/km | ||
| 0021892 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 10.8 | 151 kg/km | ||
| 0021893 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 12.7 | 210 kg/km | ||
| 0021897 | 2 | Không | 0.75 | 5.5 | 35 kg/km | ||
| 0021898 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 5.8 | 45 kg/km | ||
| 0021899 | 3 | Không | 0.75 | 5.8 | 44 kg/km | ||
| 0021900 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.3 | 54 kg/km | ||
| 0021901 | 4 | Không | 0.75 | 6.3 | 55 kg/km | ||
| 0021902 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 6.9 | 67 kg/km | ||
| 0021903 | 5 | Không | 0.75 | 6.9 | 65 kg/km | ||
| 0021904 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 7.5 | 85 kg/km | ||
| 0021905 | 7 | Không | 0.75 | 7.5 | 85 kg/km | ||
| 0021907 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 10.1 | 144 kg/km | ||
| 0021908 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 12 | 208 kg/km | ||
| 0021909 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 14.1 | 290 kg/km | ||
| 0021910 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 16.3 | 386 kg/km | ||
| 0021911 | 41 | Đúng vậy | 0.75 | 17.8 | 464 kg/km | ||
| 0021912 | 50 | Đúng vậy | 0.75 | 19.6 | 576 kg/km | ||
| 0021913 | 2 | Không | 1 | 5.8 | 42 kg/km | ||
| 0021914 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.1 | 53 kg/km | ||
| 0021915 | 3 | Không | 1 | 6.1 | 52 kg/km | ||
| 0021916 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.6 | 66 kg/km | ||
| 0021917 | 4 | Không | 1 | 6.6 | 66 kg/km | ||
| 0021918 | 5 | Đúng vậy | 1 | 7.3 | 79 kg/km | ||
| 0021919 | 5 | Không | 1 | 7.3 | 80 kg/km | ||
| 0021920 | 7 | Đúng vậy | 1 | 8.1 | 107 kg/km | ||
| 0021921 | 10 | Đúng vậy | 1 | 10.4 | 154 kg/km | ||
| 0021922 | 12 | Đúng vậy | 1 | 10.7 | 178 kg/km | ||
| 0021923 | 18 | Đúng vậy | 1 | 12.9 | 217 kg/km | ||
| 0021924 | 25 | Đúng vậy | 1 | 15 | 357 kg/km | ||
| 0021925 | 34 | Đúng vậy | 1 | 17.5 | 484 kg/km | ||
| 0021926 | 41 | Đúng vậy | 1 | 19.2 | 582 kg/km | ||
| 0021927 | 50 | Đúng vậy | 1 | 21 | 703 kg/km | ||
| 0021928 | 2 | Không | 1.5 | 6.4 | 56 kg/km | ||
| 0021929 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.8 | 72 kg/km | ||
| 0021930 | 3 | Không | 1.5 | 6.8 | 72 kg/km | ||
| 0021931 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 7.4 | 88 kg/km | ||
| 0021932 | 4 | Không | 1.5 | 7.4 | 91 kg/km | ||
| 0021933 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 8.3 | 110 kg/km | ||
| 0021934 | 5 | Không | 1.5 | 8.3 | 112 kg/km | ||
| 0021936 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 9 | 143 kg/km | ||
| 0021937 | 7 | Không | 1.5 | 9 | 149 kg/km | ||
| 0021938 | 10 | Đúng vậy | 1.5 | 11.8 | 215 kg/km | ||
| 0021940 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12.2 | 234 kg/km | ||
| 0021941 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 14.6 | 344 kg/km | ||
| 0021942 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 17.2 | 510 kg/km | ||
| 0021943 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 19.8 | 683 kg/km | ||
| 0021945 | 50 | Đúng vậy | 1.5 | 24 | 999 kg/km | ||
| 0021946 | 2 | Không | 2.5 | 7.6 | 86 kg/km | ||
| 0021947 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.3 | 115 kg/km | ||
| 0021949 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 9 | 138 kg/km | ||
| 0021951 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 10.1 | 164 kg/km | ||
| 0021953 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 11.2 | 217 kg/km | ||
| 0021954 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 15.1 | 364 kg/km | ||
| 0021963 | 3 | Đúng vậy | 4 | 9.8 | 180 kg/km | ||
| 0021964 | 4 | Đúng vậy | 4 | 10.8 | 228 kg/km | ||
| 0021965 | 5 | Đúng vậy | 4 | 12.1 | 280 kg/km | ||
| 0021966 | 7 | Đúng vậy | 4 | 13.4 | 377 kg/km | ||
| 0021967 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13 | 332 kg/km | ||
| 0021968 | 5 | Đúng vậy | 6 | 14.5 | 463 kg/km | ||
| 0021969 | 4 | Đúng vậy | 10 | 16.2 | 541 kg/km | ||
| 0021970 | 5 | Đúng vậy | 10 | 18.1 | 620 kg/km | ||
| 0021971 | 4 | Đúng vậy | 16 | 18.8 | 773 kg/km | ||
| 0021972 | 4 | Đúng vậy | 25 | 23 | 1113 kg/km | ||
| 0021973 | 4 | Đúng vậy | 35 | 26.2 | 1559 kg/km |