Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 48.000  kg/km
Copper index (lb) 322.550  lb
Trọng lượng 92 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 39  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.722
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 63
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 10G0.5
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Số lõi 10
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến 10
Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo EN 50525-2-21
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 35.2  mm
Chống chịu thời tiết theo tiêu chuẩn HD 605 S2
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 132.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn Đúng vậy
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Chống tia UVC Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-2-51
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® ROBUST 210
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0021880 2 Không 0.5 4.9 27 kg/km
0021881 3 Đúng vậy 0.5 5.2 33 kg/km
0021882 3 Không 0.5 5.2 33 kg/km
0021883 4 Đúng vậy 0.5 5.8 41 kg/km
0021884 4 Không 0.5 5.8 41 kg/km
0021885 5 Đúng vậy 0.5 6.3 49 kg/km
0021886 5 Không 0.5 6.3 49 kg/km
0021888 7 Đúng vậy 0.5 6.9 64 kg/km
0021889 7 Không 0.5 6.9 64 kg/km
0021890 10 Đúng vậy 0.5 8.8 92 kg/km
0021891 12 Đúng vậy 0.5 9.1 106 kg/km
0021892 18 Đúng vậy 0.5 10.8 151 kg/km
0021893 25 Đúng vậy 0.5 12.7 210 kg/km
0021897 2 Không 0.75 5.5 35 kg/km
0021898 3 Đúng vậy 0.75 5.8 45 kg/km
0021899 3 Không 0.75 5.8 44 kg/km
0021900 4 Đúng vậy 0.75 6.3 54 kg/km
0021901 4 Không 0.75 6.3 55 kg/km
0021902 5 Đúng vậy 0.75 6.9 67 kg/km
0021903 5 Không 0.75 6.9 65 kg/km
0021904 7 Đúng vậy 0.75 7.5 85 kg/km
0021905 7 Không 0.75 7.5 85 kg/km
0021907 12 Đúng vậy 0.75 10.1 144 kg/km
0021908 18 Đúng vậy 0.75 12 208 kg/km
0021909 25 Đúng vậy 0.75 14.1 290 kg/km
0021910 34 Đúng vậy 0.75 16.3 386 kg/km
0021911 41 Đúng vậy 0.75 17.8 464 kg/km
0021912 50 Đúng vậy 0.75 19.6 576 kg/km
0021913 2 Không 1 5.8 42 kg/km
0021914 3 Đúng vậy 1 6.1 53 kg/km
0021915 3 Không 1 6.1 52 kg/km
0021916 4 Đúng vậy 1 6.6 66 kg/km
0021917 4 Không 1 6.6 66 kg/km
0021918 5 Đúng vậy 1 7.3 79 kg/km
0021919 5 Không 1 7.3 80 kg/km
0021920 7 Đúng vậy 1 8.1 107 kg/km
0021921 10 Đúng vậy 1 10.4 154 kg/km
0021922 12 Đúng vậy 1 10.7 178 kg/km
0021923 18 Đúng vậy 1 12.9 217 kg/km
0021924 25 Đúng vậy 1 15 357 kg/km
0021925 34 Đúng vậy 1 17.5 484 kg/km
0021926 41 Đúng vậy 1 19.2 582 kg/km
0021927 50 Đúng vậy 1 21 703 kg/km
0021928 2 Không 1.5 6.4 56 kg/km
0021929 3 Đúng vậy 1.5 6.8 72 kg/km
0021930 3 Không 1.5 6.8 72 kg/km
0021931 4 Đúng vậy 1.5 7.4 88 kg/km
0021932 4 Không 1.5 7.4 91 kg/km
0021933 5 Đúng vậy 1.5 8.3 110 kg/km
0021934 5 Không 1.5 8.3 112 kg/km
0021936 7 Đúng vậy 1.5 9 143 kg/km
0021937 7 Không 1.5 9 149 kg/km
0021938 10 Đúng vậy 1.5 11.8 215 kg/km
0021940 12 Đúng vậy 1.5 12.2 234 kg/km
0021941 18 Đúng vậy 1.5 14.6 344 kg/km
0021942 25 Đúng vậy 1.5 17.2 510 kg/km
0021943 34 Đúng vậy 1.5 19.8 683 kg/km
0021945 50 Đúng vậy 1.5 24 999 kg/km
0021946 2 Không 2.5 7.6 86 kg/km
0021947 3 Đúng vậy 2.5 8.3 115 kg/km
0021949 4 Đúng vậy 2.5 9 138 kg/km
0021951 5 Đúng vậy 2.5 10.1 164 kg/km
0021953 7 Đúng vậy 2.5 11.2 217 kg/km
0021954 12 Đúng vậy 2.5 15.1 364 kg/km
0021963 3 Đúng vậy 4 9.8 180 kg/km
0021964 4 Đúng vậy 4 10.8 228 kg/km
0021965 5 Đúng vậy 4 12.1 280 kg/km
0021966 7 Đúng vậy 4 13.4 377 kg/km
0021967 4 Đúng vậy 6 13 332 kg/km
0021968 5 Đúng vậy 6 14.5 463 kg/km
0021969 4 Đúng vậy 10 16.2 541 kg/km
0021970 5 Đúng vậy 10 18.1 620 kg/km
0021971 4 Đúng vậy 16 18.8 773 kg/km
0021972 4 Đúng vậy 25 23 1113 kg/km
0021973 4 Đúng vậy 35 26.2 1559 kg/km