ÖLFLEX® 440 P 18G1



ÖLFLEX® 440 P 18G1
ÖLFLEX® 440 P 18G1
796.800₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 173.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1162.500 lb |
| Trọng lượng | 300 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 20 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.739 |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 60 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 14.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 18G1 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 18 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | TPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến | 10 |
| Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo | EN 50525-2-21 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 59.6 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Khả năng chống bùn theo | IEC 61892-4 |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 186.3 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 12,5 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Số đăng ký VDE | 6582 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 440 P
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012800 | 2 | Không | 0.5 | 5.8 | 41 kg/km | ||
| 0012801 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 6.1 | 45 kg/km | ||
| 0012802 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 6.6 | 53 kg/km | ||
| 0012803 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 7.3 | 65 kg/km | ||
| 0012804 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 8.8 | 92 kg/km | ||
| 0012805 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 10.9 | 141 kg/km | ||
| 0012806 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 12.9 | 197 kg/km | ||
| 0012807 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 15.7 | 281 kg/km | ||
| 0012813 | 2 | Không | 0.75 | 6.2 | 47 kg/km | ||
| 0012814 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.5 | 53 kg/km | ||
| 0012815 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.1 | 68 kg/km | ||
| 0012816 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8 | 81 kg/km | ||
| 0012817 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9.7 | 115 kg/km | ||
| 0012818 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 11.7 | 176 kg/km | ||
| 0012819 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 14.1 | 255 kg/km | ||
| 0012820 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 17.1 | 366 kg/km | ||
| 0012825 | 2 | Không | 1 | 6.5 | 56 kg/km | ||
| 0012826 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.9 | 61 kg/km | ||
| 0012827 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.7 | 82 kg/km | ||
| 0012828 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.4 | 101 kg/km | ||
| 0012829 | 7 | Đúng vậy | 1 | 10.2 | 138 kg/km | ||
| 0012830 | 12 | Đúng vậy | 1 | 12.6 | 215 kg/km | ||
| 0012831 | 18 | Đúng vậy | 1 | 14.9 | 300 kg/km | ||
| 0012832 | 25 | Đúng vậy | 1 | 18.1 | 433 kg/km | ||
| 0012833 | 34 | Đúng vậy | 1 | 20.6 | 562 kg/km | ||
| 0012834 | 41 | Đúng vậy | 1 | 22.4 | 688 kg/km | ||
| 0012837 | 2 | Không | 1.5 | 7.1 | 67 kg/km | ||
| 0012838 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.5 | 96 kg/km | ||
| 0012839 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.4 | 105 kg/km | ||
| 0012840 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.4 | 133 kg/km | ||
| 0012841 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 11.4 | 175 kg/km | ||
| 0012842 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 14 | 265 kg/km | ||
| 0012843 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 16.6 | 421 kg/km | ||
| 0012844 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 20.1 | 578 kg/km | ||
| 0012846 | 41 | Đúng vậy | 1.5 | 25.1 | 1064 kg/km | ||
| 0012850 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.2 | 127 kg/km | ||
| 0012851 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10 | 161 kg/km | ||
| 0012852 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.2 | 194 kg/km | ||
| 0012853 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 13.8 | 296 kg/km | ||
| 0012854 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 16.9 | 431 kg/km |