Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 86.000  kg/km
Copper index (lb) 577.800  lb
Trọng lượng 197 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 40.1  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.804
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 52
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 12.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 18G0.5
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Số lõi 18
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến 10
Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo EN 50525-2-21
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 51.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Khả năng chống bùn theo IEC 61892-4
Nhiệt độ bảo quản tối đa 55
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 161.3  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 12,5 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn Đúng vậy
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Số đăng ký VDE 6582
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 440 P
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0012800 2 Không 0.5 5.8 41 kg/km
0012801 3 Đúng vậy 0.5 6.1 45 kg/km
0012802 4 Đúng vậy 0.5 6.6 53 kg/km
0012803 5 Đúng vậy 0.5 7.3 65 kg/km
0012804 7 Đúng vậy 0.5 8.8 92 kg/km
0012805 12 Đúng vậy 0.5 10.9 141 kg/km
0012806 18 Đúng vậy 0.5 12.9 197 kg/km
0012807 25 Đúng vậy 0.5 15.7 281 kg/km
0012813 2 Không 0.75 6.2 47 kg/km
0012814 3 Đúng vậy 0.75 6.5 53 kg/km
0012815 4 Đúng vậy 0.75 7.1 68 kg/km
0012816 5 Đúng vậy 0.75 8 81 kg/km
0012817 7 Đúng vậy 0.75 9.7 115 kg/km
0012818 12 Đúng vậy 0.75 11.7 176 kg/km
0012819 18 Đúng vậy 0.75 14.1 255 kg/km
0012820 25 Đúng vậy 0.75 17.1 366 kg/km
0012825 2 Không 1 6.5 56 kg/km
0012826 3 Đúng vậy 1 6.9 61 kg/km
0012827 4 Đúng vậy 1 7.7 82 kg/km
0012828 5 Đúng vậy 1 8.4 101 kg/km
0012829 7 Đúng vậy 1 10.2 138 kg/km
0012830 12 Đúng vậy 1 12.6 215 kg/km
0012831 18 Đúng vậy 1 14.9 300 kg/km
0012832 25 Đúng vậy 1 18.1 433 kg/km
0012833 34 Đúng vậy 1 20.6 562 kg/km
0012834 41 Đúng vậy 1 22.4 688 kg/km
0012837 2 Không 1.5 7.1 67 kg/km
0012838 3 Đúng vậy 1.5 7.5 96 kg/km
0012839 4 Đúng vậy 1.5 8.4 105 kg/km
0012840 5 Đúng vậy 1.5 9.4 133 kg/km
0012841 7 Đúng vậy 1.5 11.4 175 kg/km
0012842 12 Đúng vậy 1.5 14 265 kg/km
0012843 18 Đúng vậy 1.5 16.6 421 kg/km
0012844 25 Đúng vậy 1.5 20.1 578 kg/km
0012846 41 Đúng vậy 1.5 25.1 1064 kg/km
0012850 3 Đúng vậy 2.5 9.2 127 kg/km
0012851 4 Đúng vậy 2.5 10 161 kg/km
0012852 5 Đúng vậy 2.5 11.2 194 kg/km
0012853 7 Đúng vậy 2.5 13.8 296 kg/km
0012854 12 Đúng vậy 2.5 16.9 431 kg/km