202030AA+40250126 KẾT HỢP VÒNG

202030AA+40250126 KẾT HỢP VÒNG
202030AA+40250126 KẾT HỢP VÒNG

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Screw cap |
| Design size | R3.0 A |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 5.000 |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Material | Brass |
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| CE marked |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL R 3.0 B2
| Article number | Design size | Installation type | Delivery Unit | Material |
|---|---|---|---|---|
| 50201120 | R3.0 A | screw | 5.000 | Brass |