202010AA+40250126 VÒNG KẾT HỢP.

202010AA+40250126 VÒNG KẾT HỢP.
202010AA+40250126 VÒNG KẾT HỢP.
1.318.200₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Đúng vậy |
| Loại sản phẩm | Đế lắp trên bảng |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm danh bạ |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.042 kg |
Đặc tính điện
| Dòng điện định mức | 7.5 A theo IEC |
| Loại quá áp | III |
| Điện áp xung định mức | 1.5 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 24 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC, 60 V DC theo IEC |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 3 |
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 30 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Định dạng đầu nối | M 27 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chiều rộng tổng thể | 30 |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | bạc |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 32 AWG |
| Hướng quay | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 18 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.08 |
| Số lượng tiếp điểm | 26 |
| Chiều cao tổng thể | 20.3 |
| Chiều dài băng, tiếp điểm tín hiệu | 4 mm |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Loại mã hóa | Mã hóa N |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 1.0 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt | Ni |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Đã mã hóa | Đúng vậy |
| Biến thể tiếp điểm | Ổ cắm |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Au |
| Loại đầu nối | Ổ cắm |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Biến thể nhà ở | Đầu nối kiểu âm tường, lắp đặt trên tường phía trước |
| Loại kết nối dây dẫn | Đầu nối hàn |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Đồng thau |
| Có chỉ | Không |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | CuZn |
| Loại khóa | Ren vít |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 26 |
| Vật liệu làm kín | Chất đàn hồi |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 500 |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 67 |
| Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn | DIN EN 6988 |
| Cấp bảo vệ (IP), lắp đặt cố định | IP 2X |
| Không halogen | Không |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL R 3.0 A
| Article number | Số lượng tiếp điểm | Biến thể tiếp điểm | Đơn vị giao hàng | Hướng quay |
|---|---|---|---|---|
| 00008746 | 26 | Ổ cắm | 5.000 | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) |
| 00008747 | 21 | Chân | 5.000 | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) |
| 00008825 | 26 | Chân | 5.000 | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) |
| 00008867 | 21 | Ổ cắm | 5.000 | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) |