Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Kết nối nhà máy sản xuất bán dẫn: Cáp và đầu nối tương thích phòng sạch

Các phòng sạch bán dẫn yêu cầu loại cáp đạt chuẩn ISO cấp 1 hoặc 2, đã được kiểm nghiệm bởi các tổ chức uy tín như Fraunhofer IPA về mức độ phát thải hạt tối thiểu. Những loại cáp này phải không chứa halogen (IEC 60754-1/2), thoát khí thấp và có khả năng chống cháy để ngăn ngừa ô nhiễm cho tấm wafer và buồng xử lý. Các dòng sản phẩm ÖLFLEX® Cleanroom và UNITRONIC® Cleanroom của LAPP — hiện có sẵn thông qua LAPP tại Singapore, Malaysia và khắp khu vực ASEAN — đáp ứng các yêu cầu này với khả năng chịu uốn liên tục trong các ứng dụng robot.

Loại cáp nào an toàn cho phòng sạch bán dẫn?

Cáp công nghiệp thông thường không phù hợp trong các nhà máy bán dẫn. Chỉ một hạt bụi kích thước 0,1 micromet cũng có thể làm hỏng toàn bộ mẻ wafer, và hầu hết các loại cáp công nghiệp thông thường đều phát tán hàng nghìn hạt bụi trong quá trình vận hành bình thường.

Phòng sạch ISO 14644-1 cấp 1 cho phép tối đa 10 hạt (≥0,1 µm) trên mỗi mét khối không khí — tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn cả phòng mổ và sạch gấp hàng nghìn lần so với sàn nhà máy thông thường.

Bốn yêu cầu phân biệt cáp phòng sạch với các loại cáp công nghiệp tiêu chuẩn:

• Phát thải hạt tối thiểu — Vật liệu phải không phát tán hạt bụi dưới tác động cơ học, vì ngay cả nhiễm bẩn siêu nhỏ cũng có thể làm hỏng toàn bộ lô wafer.

• Kết cấu không chứa halogen — Cáp phải tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60754-1/2. Khí halogen gây ăn mòn thiết bị xử lý và làm nhiễm bẩn các chất nền silicon.

• Thoát khí thấp — Vật liệu phải ngăn chặn các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) lắng đọng trên bề mặt wafer trong quá trình xử lý nhiệt.

• Chịu uốn cao — Cáp cần chịu được hàng triệu chu kỳ uốn trong các máy xử lý wafer robot và thiết bị quang khắc mà không bị suy giảm chất lượng.

Cáp phòng sạch của LAPP được thử nghiệm tại Fraunhofer IPA, một viện độc lập chuyên đo lường mức phát thải hạt trong các điều kiện kiểm soát. Những loại cáp này đạt chứng nhận ISO cấp 1 trong khi vẫn duy trì hiệu suất điện từ -40°C đến +105°C.

Tại sao cáp phòng sạch cần chứng nhận Fraunhofer IPA?

Fraunhofer IPA vận hành cơ sở thử nghiệm vật liệu phòng sạch toàn diện nhất thế giới tại Stuttgart, Đức. Giao thức thử nghiệm vật liệu phòng sạch của họ đo lường tỷ lệ phát thải cụ thể của vật liệu trong môi trường phòng sạch được kiểm soát dưới các điều kiện tiêu chuẩn hóa.

Quy trình thử nghiệm bao gồm việc uốn cơ học mẫu cáp trong khi các cảm biến chất lượng không khí đo lường mức độ phát thải hạt trong thời gian thực. Vật liệu được phân loại từ “xuất sắc” (phát thải siêu thấp) đến “không phù hợp” (phát sinh hạt liên tục).

Các loại cáp tự nhận là “tương thích với phòng sạch” thường không vượt qua được thử nghiệm độc lập. Các nhà sản xuất thường bỏ qua thành phần ứng suất cơ học — cáp có thể sạch khi đứng yên, nhưng sẽ phát tán hạt bụi ngay khi chuyển động.

Dòng cáp ÖLFLEX® Cleanroom và UNITRONIC® Cleanroom của LAPP đạt giá trị phát thải “từ xuất sắc đến rất tốt” trong phạm vi siêu thấp. Số lượng hạt duy trì dưới ngưỡng phát hiện ngay cả khi uốn liên tục — mang lại sự tự tin cho các kỹ sư nhà máy rằng nguy cơ ô nhiễm đã được định lượng và giảm thiểu tối đa.

Danh mục Cáp và Đầu nối Phòng sạch của LAPP

Danh mục sản phẩm phòng sạch của LAPP bao gồm cáp nguồn, cáp dữ liệu, hệ thống quản lý cáp và đầu nối — tất cả đều được Fraunhofer IPA chứng nhận cho môi trường ISO cấp 1.

• ÖLFLEX® CLEANROOM FD 8110 — Cáp nguồn và cáp điều khiển cho thiết bị chuyển động. Định mức 300/500V, hoạt động từ -40°C đến +80°C với hàng triệu chu kỳ uốn. Vỏ bọc TPE-O không chứa halogen đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60754 và EN 60332-1-2.

• UNITRONIC® CLEANROOM FD 8113 MC — Truyền dữ liệu cho các dây chuyền sản xuất tự động. Đạt từ 2 đến 8 triệu chu kỳ uốn với lớp bọc chống nhiễu EMI dạng cặp xoắn. Phù hợp cho robot lắp ráp và tự động hóa dây chuyền sản xuất.

• SILVYN® GLIDE — Giải pháp quản lý cáp với định mức 10 triệu chu kỳ uốn. Vỏ bọc polyamide chống tĩnh điện giúp ngăn ngừa hư hại do phóng tĩnh điện (ESD) đối với mạch CMOS. Dẫn cáp nguồn và cáp dữ liệu thông qua một ống dẫn đạt chuẩn ISO cấp 1.

• ÖLFLEX® ROBUST FD — Dải nhiệt độ mở rộng lên đến +105°C cho các thiết bị gần lò khuếch tán và buồng CVD. Vỏ bọc TPE duy trì tính linh hoạt ở nhiệt độ cao. Chứng nhận phòng sạch có sẵn thông qua Fraunhofer IPA.

• Đầu nối EPIC® — Vỏ module chứa các tiếp điểm nguồn, tín hiệu và dữ liệu trong một thân đầu nối. Đạt chuẩn từ IP65 đến IP68 với điện áp lên đến 1000V. Gioăng kín khí ngăn ngừa bụi bẩn xâm nhập trong môi trường phòng sạch.

Danh mục sản phẩm tích hợp này — từ cáp nguồn, cáp dữ liệu đến hệ thống quản lý cáp và đầu nối — nghĩa là mọi linh kiện đều đã được chứng nhận và thiết kế để hoạt động đồng bộ. Các kỹ sư chỉ định giải pháp kết nối phòng sạch hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất.

Làm thế nào để chỉ định cáp cho phòng sạch ISO cấp 1?

Năm tiêu chí xác định xem một loại cáp có đáp ứng các yêu cầu của nhà máy bán dẫn hay không:

• Chứng nhận độc lập — Chứng nhận cấp phòng sạch phải đến từ một viện thử nghiệm uy tín. Fraunhofer IPA là tiêu chuẩn vàng cho các nhà máy tại châu Âu và châu Á.

• Dữ liệu thoát khí — Thử nghiệm VOC theo tiêu chuẩn VDA 278 hoặc ISO 16000-6, đo lường mức phát thải hóa học có thể làm nhiễm bẩn các quy trình quang khắc và lắng đọng.

• Tuân thủ không chứa halogen — Thử nghiệm theo cả IEC 60754-1 (tổng halogen <0,5%) và IEC 60754-2 (khí HCl <100 ppm). Cáp chỉ đáp ứng một tiêu chuẩn vẫn có thể gây ra vấn đề.

• Định mức chu kỳ uốn — Robot xử lý wafer cần hơn 5 triệu chu kỳ. Các kết nối thiết bị cố định có thể sử dụng định mức thấp hơn. Chọn cáp phù hợp với hồ sơ ứng suất cơ học của từng điểm lắp đặt, cân nhắc cả vận hành định kỳ và các yêu cầu bảo trì.

• Dải nhiệt độ — Tính toán đến điều kiện môi trường phòng sạch (+20°C đến +22°C) và tải nhiệt cụ thể của thiết bị gần lò hoặc buồng CVD.

Để chọn cáp phù hợp cho một ứng dụng, cần hiểu rõ hồ sơ ứng suất cơ học. Robot xử lý wafer cần cáp UNITRONIC® CLEANROOM với định mức chịu uốn tối đa. Phân phối điện cho thiết bị cố định có thể sử dụng cáp ÖLFLEX® CLEANROOM được tối ưu hóa cho khả năng chịu dòng điện cao hơn. Việc đi dây qua cánh tay robot sẽ hiệu quả hơn với ống luồn dây SILVYN® GLIDE.

Lợi thế từ một nguồn cung duy nhất rất quan trọng trong các nhà máy bán dẫn, nơi chi phí thời gian chết lên đến hàng chục nghìn đô la mỗi giờ. LAPP cung cấp cả cáp và đầu nối phòng sạch với các chứng nhận tương ứng, giúp các kỹ sư chỉ định giải pháp từ một nhà cung cấp — tránh việc đổ lỗi giữa các nhà cung cấp nếu có vấn đề ô nhiễm phát sinh.

Trò chuyện với các kỹ sư của chúng tôi

Kết nối trong nhà máy bán dẫn đòi hỏi các loại cáp và đầu nối cân bằng giữa hiệu suất điện, độ bền cơ học và kiểm soát ô nhiễm. Với việc đầu tư vào bán dẫn đang mở rộng khắp Singapore, Malaysia và Việt Nam, đội ngũ kỹ thuật của LAPP hỗ trợ các quản lý nhà máy tại ASEAN lựa chọn tổ hợp sản phẩm ÖLFLEX®, UNITRONIC® và EPIC® phù hợp cho các ứng dụng phòng sạch cụ thể.

Trò chuyện với các kỹ sư của chúng tôi để thảo luận về yêu cầu cáp bán dẫn của bạn, yêu cầu mẫu sản phẩm hoặc khám phá các giải pháp cáp đạt chứng nhận Fraunhofer IPA cho dự án phòng sạch của bạn.

Duyệt các giải pháp Cáp phòng sạch trên LAPP SEA eShop