Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam
Chi thêm 1.200₫ để được giao hàng MIỄN PHÍ.
Miễn phí vận chuyển sẽ được áp dụng khi thanh toán

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua sắm
0Giỏ hàng(0₫)

Hội thảo trực tuyến về Năng lượng tái tạo của LAPP: Cáp và Đầu nối cho Năng lượng mặt trời, Gió và BESS

Trên thực tế, một dự án năng lượng tái tạo cần những loại cáp và đầu nối nào đối với năng lượng mặt trời, gió và lưu trữ pin? Các dự án quang điện mặt trời cần cáp DC được định mức tia cực tím và ôzôn (dòng ÖLFLEX® SOLAR XLWP hoặc các loại cáp DC năng lượng mặt trời được định mức IEC 62930 khác) được kết cuối bằng các đầu nối DC tương thích MC4 được định mức cho điện áp hệ thống, thường là 1.500 V DC. Các dự án điện gió cần các loại cáp định mức xoắn cho vòng lặp tuabin, hệ thống dây điện tháp phù hợp với môi trường lắp đặt và hệ thống cáp cân bằng nhà máy được chỉ định theo tiêu chuẩn thiết kế của dự án. Các dự án lưu trữ pin cần các loại cáp liên kết được định kích thước theo bố cục thanh cái tủ BESS và được định mức cho môi trường xung quanh hoạt động. Trong cả ba trường hợp, lỗi cáp và đầu nối rất dễ bị đánh giá thấp và có thể gây ra thời gian ngừng hoạt động, làm lại và rủi ro bảo hành không cân xứng. Việc chỉ định lớp kết nối theo cùng tiêu chuẩn kỹ thuật như phần còn lại của hệ thống sẽ ngăn chặn điều đó. Bắt đầu từ trang ngành năng lượng tái tạo của LAPP SEA để biết toàn bộ phạm vi.

Đối với các kỹ sư dự án, nhà thầu EPC và chủ sở hữu tài sản trên khắp ASEAN, LAPP sản xuất cáp VÀ đầu nối cho từng lớp của một dự án năng lượng tái tạo theo một chương trình kỹ thuật. ÖLFLEX® SOLAR cho phía chuỗi DC, EPIC® SOLAR cho các kết cuối tương thích MC4, các biến thể cáp định mức xoắn cho tuabin gió và các đường dây tháp, và hệ thống cáp liên kết được chỉ định cho môi trường tủ BESS. Hội thảo trực tuyến về năng lượng tái tạo sắp tới của LAPP sẽ hướng dẫn cách chỉ định từng lớp cho các điều kiện của ASEAN. Chi tiết đăng ký ở cuối bài viết này.

Những hỏng hóc cáp nào gây tốn kém nhất cho các dự án năng lượng tái tạo?

Nội dung về năng lượng tái tạo có xu hướng tập trung vào các biến tần, tấm pin và tuabin. Cáp và đầu nối được coi là các hạng mục hàng hóa cho đến khi có sự cố xảy ra, và khi đó, sự cố có thể nằm ở cáp hoặc mối nối cũng thường xuyên như ở biến tần hoặc tấm pin.

Ba chế độ hỏng hóc nổi bật trong các dự án mà các nhà thầu EPC ở ASEAN đã vận chuyển trong năm năm qua.

Sự suy giảm cáp DC năng lượng mặt trời dưới tác động của tia cực tím và ôzôn. Cáp DC năng lượng mặt trời được chỉ định theo tiêu chuẩn cáp văn phòng hoặc tiêu chuẩn LV chung có thể bị suy giảm sớm dưới tác động liên tục của tia cực tím và các hồ sơ ôzôn nhiệt đới. Chi phí không phải là bản thân cáp; mà là việc kéo lại hàng nghìn chuỗi khi sự suy giảm xuất hiện ở mối nối hoặc đầu vào ống dẫn. Sự không tương thích của đầu nối MC4. Các đầu nối MC4 từ các thương hiệu khác nhau trông có vẻ có thể hoán đổi cho nhau. Việc trộn lẫn các kết hợp không được phê duyệt có thể tạo ra các vấn đề về thử nghiệm, an toàn và tuân thủ bảo hành nếu một mối nối quá nhiệt hoặc không vượt qua được kiểm tra an toàn điện. Bài viết W3 tháng 2 về đầu nối DC năng lượng mặt trời đi sâu hơn vào quyết định tương thích MC4.

Hỏng cáp xoắn tuabin gió ở vòng lặp. Các tuabin gió quay, có nghĩa là các loại cáp trong vòng lặp tuabin phải chịu các chu kỳ xoắn và uốn. Một loại cáp điều khiển tiêu chuẩn được thay thế bằng một loại cáp định mức xoắn có thể bị hỏng ở vòng lặp trước khoảng thời gian bảo dưỡng lớn đầu tiên.

Lớp kết nối trong năng lượng tái tạo mang rủi ro vận hành và bảo hành tỷ lệ thuận với quy mô dự án. Một nhà máy điện mặt trời 50 MW có nhiều chuỗi, nhiều mối nối và nhiều nơi mà lựa chọn cáp cận biên có thể xuất hiện sau này.

Cáp DC năng lượng mặt trời khác với cáp công nghiệp tiêu chuẩn như thế nào?

Cáp DC năng lượng mặt trời không phải là cáp công nghiệp được thay đổi nhãn. Cấu tạo khác biệt theo ba cách quan trọng đối với việc chỉ định dự án.

Định mức tia cực tím và ôzôn. Cáp DC năng lượng mặt trời thường được chế tạo với vỏ ngoài polyme liên kết chéo được định mức để tiếp xúc trực tiếp ngoài trời với tia cực tím và ôzôn trong thời gian thiết kế hơn một thập kỷ. Cáp văn phòng và cáp công nghiệp tiêu chuẩn không được định mức cho môi trường này.

Cấp điện áp DC. Các nhà máy điện mặt trời quy mô tiện ích hiện đại sử dụng các chuỗi 1.500 V DC. Lớp cách điện của cáp phải được định mức cho cấp DC thực tế, không phải cho cấp điện áp AC mà cùng một tiết diện dẫn điện thường bao phủ. Tìm kiếm ÖLFLEX® SOLAR của LAPP SEA trên eShop cho thấy các biến thể thường được chỉ định trên khắp ASEAN.

Kết cuối tương thích MC4. Các kết cuối chuỗi năng lượng mặt trời thường là các đầu nối DC MC4 đực và cái. Đặc điểm kỹ thuật của cáp phải khớp với tiết diện dẫn điện được chấp nhận của đầu nối và cửa uốn. Việc trộn lẫn các thương hiệu đầu nối trên một chuỗi duy nhất yêu cầu xác nhận so với danh sách các cặp giao phối được phê duyệt của nhà sản xuất đầu nối. Danh mục đầu nối DC EPIC® SOLAR trình bày các tùy chọn tương thích MC4 của LAPP.

Đối với một nhà thầu EPC năng lượng mặt trời ở ASEAN, việc chỉ định ÖLFLEX® SOLAR XLWP với các đầu nối EPIC® SOLAR có nghĩa là tiết diện cáp, cấp nhiệt độ dây dẫn và cửa uốn của đầu nối được thiết kế theo cùng một tham chiếu kỹ thuật. Chuỗi không được lắp ráp theo dung sai của hai nhà cung cấp.

Bạn nên chỉ định gì cho hệ thống cáp tua bin gió và BESS?

Điện gió và lưu trữ pin cần các dòng cáp khác với năng lượng mặt trời, và các chế độ hỏng hóc cũng khác nhau.

Phía gió. Cáp vòng tua bin liên tục chịu chuyển động quay và chu kỳ xoắn. Từ khóa đặc điểm kỹ thuật là định mức xoắn, không chỉ linh hoạt. Hệ thống dây điện tháp chịu rung động nhưng thường không xoắn, và các đường dây cân bằng của nhà máy gần với hệ thống cáp công nghiệp tiêu chuẩn hơn. Danh mục cáp gió của LAPP bao gồm các vai trò tua bin, tháp và cân bằng của nhà máy, với tiết diện và sơ đồ che chắn phù hợp với thiết kế tua bin thực tế. Duyệt trang APAC về năng lượng gió tái tạo để biết phạm vi sản phẩm.

Phía BESS. Tủ lưu trữ pin mang dòng điện DC liên kết cao giữa các mô-đun, giữa tủ và biến tần, và giữa biến tần và lưới điện. Tiết diện cáp được quyết định bởi bố cục thanh cái tủ, nhiệt độ môi trường hoạt động bên trong tủ và hệ thống cáp tín hiệu phía BMS chạy bên cạnh. Liên kết BESS thường là hạng mục cuối cùng được chỉ định sau khi thanh cái và thiết bị đóng cắt được khóa, điều này làm giảm không gian cho việc quản lý cáp phù hợp. Việc ưu tiên lựa chọn cáp vào giai đoạn thiết kế tủ BESS sẽ tránh được sự ép buộc.

Bộ công cụ kết nối năng lượng tái tạo W3 tháng 3 đi sâu hơn vào logic lựa chọn trên năng lượng mặt trời và gió.

Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến về năng lượng tái tạo của LAPP

Hội thảo trực tuyến về năng lượng tái tạo sắp tới của LAPP sẽ hướng dẫn các kỹ sư dự án và nhà thầu EPC của ASEAN về quy trình cáp và đầu nối cho các dự án năng lượng mặt trời, gió và BESS. Chương trình bao gồm các ví dụ thực tế cho các điều kiện hoạt động nhiệt đới và các yêu cầu mã của ASEAN. Các chủ đề bao gồm lựa chọn dòng ÖLFLEX® SOLAR cho các chuỗi 1.500 V DC, các quyết định kết cuối tương thích EPIC® SOLAR MC4, lựa chọn cáp định mức xoắn cho các vòng tua bin gió và đặc điểm kỹ thuật liên kết BESS theo bố cục tủ.

Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến thông qua trung tâm hội thảo trực tuyến của LAPP APAC. Nếu bạn không thể tham gia trực tiếp, hãy nói chuyện với các chuyên gia kết nối của chúng tôi tại e.lapp.com/apac/contact hoặc thông qua biểu mẫu yêu cầu của LAPP SEA. Chúng tôi có thể xác định phạm vi kết hợp cáp và đầu nối phù hợp với công trình của bạn.