Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Mở rộng quy mô đội xe AMR/AGV: Hướng dẫn BoM kết nối có thể tái sử dụng

Cột camera trên một robot di động tự hành (AMR) mới bị hỏng chỉ sau một tuần hoạt động. Liên kết hình ảnh không hoạt động. Vấn đề không nằm ở camera; đó là một dây cáp Ethernet tiêu chuẩn đã bị xoắn đến hỏng do sự xoay của cột.

Đây không phải là một sửa chữa đơn lẻ. Đây là một lỗi thiết kế nghiêm trọng. Cáp tương tự đó hiện đang nằm bên trong 60 AMR giống hệt khác trên sàn nhà máy, và mỗi chiếc đều là một quả bom hẹn giờ.

Như các báo cáo ngành từ Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR) cho thấy, các đội AMR/AGV đang mở rộng nhanh chóng. Nhưng khi mở rộng từ năm robot lên 500, mọi lỗi kết nối "nhỏ" đều bị phóng đại. Các sự cố đặt lại LiDAR không liên tục và sự mỏi của cáp không chỉ tạo ra một sự cố hỏng hóc. Chúng tạo ra một cơn ác mộng bảo trì trên toàn bộ đội xe.

Độ tin cậy ở quy mô lớn là một kết quả được thiết kế, được xây dựng trên một Danh mục vật liệu (BoM) kết nối được tiêu chuẩn hóa. Hướng dẫn này giải thích cách tạo một BoM duy nhất, có thể tái sử dụng để làm cho đội xe đáng tin cậy, dễ bảo dưỡng và sẵn sàng mở rộng.

Trụ cột 1: Tiêu chuẩn hóa BoM cáp cốt lõi (Xoắn so với Chuyển động)

Bước đầu tiên là ngừng coi tất cả các "cáp chuyển động" là như nhau. Cáp trong một dây xích kéo (linh hoạt) và cáp trong một cột xoay (xoắn) phải đối mặt với các lực hoàn toàn khác nhau.

  • Độ linh hoạt (Chuyển động): Đây là một uốn cong qua lại đơn giản, như trong một chuỗi cáp.
  • Độ xoắn (Xoắn): Đây là một sự xoắn quay dọc theo trục cáp, điều này sẽ phá hủy một cáp tiêu chuẩn trong vài ngày.

Một BoM có thể tái sử dụng chỉ định loại cáp chính xác cho từng ứng dụng:

  • Vùng xoắn (Cột, Cần): Ứng dụng này thường yêu cầu cáp dữ liệu chịu xoắn như LAPP ETHERLINE® TORSION, được chế tạo để chịu được hàng triệu chu kỳ xoắn.
  • Vùng chuyển động (Ổ đĩa, Giàn giáo): Các loại cáp có độ linh hoạt cao, được định mức cho xích như ÖLFLEX® là lựa chọn phổ biến cho nguồn điện và điều khiển đáng tin cậy trong các dây xích chuyển động.
  • Hệ thống xương sống dữ liệu: Một cáp Ethernet công nghiệp được che chắn, mạnh mẽ (ví dụ: Cat6A) là tiêu chuẩn cho tất cả các đường truyền tĩnh băng thông cao.

Trụ cột 2: Tiêu chuẩn hóa đầu nối và nhãn

Sự không nhất quán là kẻ thù của việc bảo trì nhanh chóng. Phần này của BoM xác định các quy ước về đầu nối và nhãn.

  • Chính sách đầu nối: Điều này liên quan đến việc xác định nơi mỗi loại được sử dụng.
    • M12 X-Coded: Thường được sử dụng cho các kết nối "tại hiện trường" với cảm biến, camera và LiDAR. Chúng chắc chắn, được xếp hạng IP67 và chống rung.
    • Đầu nối RJ45 công nghiệp / EPIC® : Một lựa chọn phổ biến bên trong các tủ được bảo vệ hoặc cho các bảng điều khiển dịch vụ ngắt kết nối nhanh.
  • Bản đồ nhãn: Một thực hành tốt nhất là đảm bảo mọi cáp, cổng và thiết bị đều có một ID logic khớp với bản vẽ (ví dụ: MAST-CAM-01). Một cáp không được dán nhãn trong một bó cáp phức tạp là một công việc khắc phục sự cố mất 3 giờ, không phải là một sửa chữa 15 phút.

Trụ cột 3: Thiết kế để bảo dưỡng với các bộ dây mô-đun

Một chiến lược quan trọng là tránh xây dựng robot thành một bộ dây lớn, rối rắm. Thay vào đó là thiết kế nó như một tập hợp các mô-đun có thể bảo dưỡng được.

Cách tiếp cận này coi robot theo các khối logic:

  • Mô-đun cột camera
  • Mô-đun an toàn/LiDAR phía trước
  • Mô-đun khoang lái/Động cơ
  • Mô-đun pin/Giao diện sạc

Mỗi mô-đun là một bộ dây khép kín, được lắp ráp sẵn với các đầu nối riêng. Khi một cáp trong cột bị lỗi, kỹ thuật viên không cầm mỏ hàn. Họ tháo mô-đun, lắp một bộ dây dự phòng đã được chuẩn bị sẵn và đưa robot trở lại hoạt động trong 15 phút.

Trụ cột 4: Tích hợp EMC & Bảo vệ IP

Các sự cố đặt lại LiDAR "bí ẩn" hoặc mất tín hiệu cảm biến gần như luôn là vấn đề EMC (nhiễu). Các động cơ truyền động của robot là nguồn nhiễu lớn nhất, làm hỏng tín hiệu dữ liệu từ các cảm biến của nó.

BoM là nơi hoàn hảo để tích hợp hai thói quen vật lý:

  • Chống nhiễu 360°: Nguyên tắc này đảm bảo mọi cáp được chống nhiễu đi vào tủ điều khiển chính đều được kết thúc bằng một đầu nối cáp SKINTOP® EMC. Điều này tránh "dây nối", có thể hoạt động như anten gây nhiễu.
  • Xếp hạng IP: Điều này liên quan đến việc sử dụng các đầu nối và đầu nối có xếp hạng IP chính xác cho từng khu vực. Một robot lái qua bến cảng ẩm ướt cần bảo vệ IP68/IP69 để ngăn độ ẩm phá hủy các kết nối của nó.

Trụ cột 5: Tiêu chuẩn hóa phụ tùng và bộ dụng cụ

BoM có thể tái sử dụng mở rộng ra ngoài sản xuất và vào dịch vụ. Dựa trên BoM, một "Bộ dụng cụ dịch vụ đội xe" tiêu chuẩn có thể được tạo ra cho từng địa điểm.

Bộ dụng cụ này nên chứa:

  • Một bộ dây dự phòng cho mỗi "mô-đun" (Cột, An toàn, Ổ đĩa).
  • Một bộ dây vá đã cắt sẵn, đã được kết nối sẵn.
  • Một lượng nhỏ các đầu nối và đầu nối chính xác từ BoM.
  • Một máy dán nhãn với mẫu chính xác.

Cách tiếp cận này biến mọi kỹ thuật viên thành kỹ thuật viên giỏi nhất. Họ có đúng bộ phận, lần đầu tiên, mọi lúc.

Điểm mấu chốt: "Sao chép-Dán" độ tin cậy của bạn

Độ tin cậy ở quy mô đội xe đến từ sự tiêu chuẩn hóa. Bằng cách "đóng băng" BoM kết nối, DNA cốt lõi cho một robot đáng tin cậy được xác định. Điều này chuyển trọng tâm từ việc chống lại các lỗi riêng lẻ, ngẫu nhiên sang việc xây dựng một đội xe nơi mỗi đơn vị là một bản sao hoàn hảo, có thể bảo dưỡng và mạnh mẽ của phiên bản trước.

Cách tiếp cận mô-đun, được đóng gói này là nền tảng của sản xuất nội bộ hiện đại, cho phép các OEM và đội ngũ dịch vụ trên khắp ASEAN làm việc theo cùng một tiêu chuẩn đáng tin cậy.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cáp chịu xoắn có quá đắt không? 

Cáp chịu xoắn đắt hơn cáp tiêu chuẩn, nhưng một lần gọi dịch vụ duy nhất—bao gồm thời gian chết, nhân công và phụ tùng—có thể tốn gấp 10 đến 20 lần. Điều này đặt ra một lựa chọn: trả tiền một lần cho cáp chính xác hoặc trả tiền cho một đời lỗi không liên tục.

M12 hay RJ45? Lựa chọn nào là đúng? 

Đầu nối M12 lý tưởng cho bất kỳ kết nối nào tiếp xúc với chuyển động, rung động, bụi hoặc độ ẩm (ví dụ: trên cảm biến, camera hoặc cột). Đầu nối RJ45 cấp công nghiệp tốt nhất chỉ nên được sử dụng bên trong các tủ điều khiển tĩnh, được bảo vệ nơi cần mật độ. Nhà sản xuất theo hợp đồng (CM) của tôi xây dựng bộ dây của tôi. Tại sao tôi phải tạo BoM này? Chủ sở hữu của BoM cuối cùng chịu trách nhiệm về thời gian chết. Một CM thường sẽ xây dựng với chi phí thấp nhất có thể trừ khi một BoM nghiêm ngặt, đã được đóng băng được cung cấp. Việc chỉ định chính xác các loại cáp, loại đầu nối và mô-đun bộ dây đảm bảo rằng họ đang xây dựng một robot có thể bảo dưỡng, đáng tin cậy, không chỉ là một robot rẻ tiền.