Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Giải thích EMC: Hướng dẫn thực hành cho đội ngũ kỹ thuật nhà máy nhằm ngăn chặn các lỗi "bí ẩn"

Một hệ thống thị giác trên máy đóng gói của bạn không vượt qua được quá trình kiểm tra mỗi giờ một lần, khiến dây chuyền ngừng hoạt động. Cảm biến vẫn hoạt động tốt. Mã PLC chính xác. Sau hai ngày tìm kiếm “con ma” này, một kỹ thuật viên cấp cao cuối cùng đã mở tủ điều khiển. Vỏ cáp của hệ thống thị giác là một “pigtail”—một dây xoắn đơn được giữ chặt bằng một con vít.

Anh ta thay thế nó bằng một tuyến EMC 360° thích hợp. Lỗi biến mất.

“Lỗi ma” đó không phải là ma. Đó là nhiễu điện, hay Nhiễu điện từ (EMI). Trong bất kỳ nhà máy hiện đại nào, Biến tần (VFD), động cơ servo và bộ nguồn đều “ồn ào”. Chúng hoạt động như những bộ phát sóng vô tuyến nhỏ, tràn ngập không khí với nhiễu điện có thể làm hỏng các tín hiệu dữ liệu “yên tĩnh” trên cáp Ethernet, cảm biến và bộ mã hóa.

Các lỗi gián đoạn, lỗi truyền động và dao động cảm biến hiếm khi là dấu hiệu của một thiết bị hỏng. Chúng thường là dấu hiệu của các thực hành EMC không hiệu quả. Hiểu ba nguyên tắc sau đây là chìa khóa để khắc phục nguyên nhân gốc rễ và loại bỏ những lỗi này vĩnh viễn.

Nguyên tắc 1: Hiểu về che chắn 360° (Vấn đề bím tóc)

Cáp có vỏ bọc được thiết kế để “thu giữ” nhiễu điện và dẫn nó an toàn xuống đất, bảo vệ các dây dữ liệu bên trong. Để điều này hoạt động, “ống thoát” phải mở rộng hoàn toàn.

Vấn đề: “Bím tóc” 

Lỗi EMC phổ biến nhất là “bím tóc”. Đây là khi một kỹ thuật viên tỉ mỉ tháo bím vỏ bọc, xoắn nó thành một dây đơn và đặt nó dưới một con vít đầu cuối. Một bím tóc giống như một đường cao tốc 10 làn chảy vào một ống nước vườn nhỏ. Nó làm tắc nghẽn dòng chảy của tiếng ồn. Tệ hơn nữa, ở tần số cao, bản thân bím tóc hoạt động như một ăng-ten nhỏ, phát ra chính tiếng ồn mà nó lẽ ra phải ngăn chặn.

Giải pháp: Tiếp xúc 360° 

Giải pháp liên quan đến việc kết nối toàn bộ bề mặt của lớp vỏ bọc với đất. Cách dễ nhất, đáng tin cậy nhất để làm điều này là tại điểm vào. Đây là lý do tại sao đầu nối cáp SKINTOP® EMC rất quan trọng. Thay vì một con vít đơn, chúng sử dụng một lò xo hoặc chổi 360 độ kẹp chặt toàn bộ chu vi của lớp vỏ bọc, tạo ra một đường dẫn trở kháng thấp, “mở rộng” để tiếng ồn thoát ra.

Nguyên tắc 2: Tầm quan trọng của việc tách cáp

Nhiễu điện có thể “nhảy” từ cáp nguồn công suất cao sang cáp dữ liệu nhạy cảm, giống như nhiệt từ một đường ống nóng. Điều này được gọi là ghép nối. Tách vật lý là một trong những chiến lược hiệu quả nhất để ngăn chặn nó.

Hướng dẫn định tuyến cáp:

  • Cáp “ồn ào”: Dây dẫn động cơ VFD (ÖLFLEX® VFD), nguồn servo, đường dây AC 230/400V.
  • Cáp “yên tĩnh”: Ethernet công nghiệp, tín hiệu cảm biến/bộ mã hóa, vòng lặp 4-20mA.

Thực tiễn tốt nhất:

  1. Tách biệt: Thực tiễn tốt nhất là giữ cáp “Ồn ào” và “Yên tĩnh” trong các khay hoặc ống dẫn riêng biệt. Khoảng cách càng lớn càng tốt.
  2. Cáp giao nhau: Nếu cáp dữ liệu “Yên tĩnh” phải cắt ngang cáp nguồn “Ồn ào”, hãy cắt chúng ở góc vuông (90°), giống như một giao lộ đường bộ. Không bao giờ chạy chúng song song hoặc chéo.
    • Logic: Hãy nghĩ về cáp nguồn như một đường cao tốc ồn ào. Nếu bạn chạy một cáp dữ liệu song song với nó, nó giống như đi bộ dọc theo đường cao tốc—bạn tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài. Nếu bạn cắt nó ở 90 độ, bạn sẽ bước qua nó ngay lập tức, giảm thiểu sự tiếp xúc.

Lỗi phổ biến: Buộc chặt cáp “Ồn ào” và “Yên tĩnh” cùng nhau trong cùng một bó là nguyên nhân chính gây ra nhiễu ghép nối.

Một cáp dữ liệu được che chắn mạnh mẽ như LAPP ETHERLINE® cung cấp tuyến phòng thủ đầu tiên mạnh mẽ. Kết hợp nó với một cáp nguồn được che chắn chất lượng cao, như ÖLFLEX® SERVO FD, giúp ngăn chặn tiếng ồn tại nguồn của nó.

Nguyên tắc 3: Chọn đầu nối phù hợp với ứng dụng

Một kỹ thuật viên vội vàng có thể lấy bất kỳ đầu nối nào vừa với lỗ. Đây có thể là một lỗi nghiêm trọng.

Sử dụng một đầu nối kim loại nhựa tiêu chuẩn hoặc không phải EMC trên một cáp có vỏ bọc giống như xây một bức tường lửa và để cửa trước mở rộng. Nó hoàn toàn phá vỡ kết nối 360° của lớp vỏ bọc với đất tại điểm quan trọng nhất: lối vào tủ điện.

Một đầu nối công nghiệp thích hợp phải thực hiện hai nhiệm vụ:

  1. Đạt chuẩn EMC: Nó phải cung cấp đường dẫn tiếp đất 360° (Nguyên tắc 1).
  2. Đạt chuẩn IP: Nó phải bịt kín vỏ bọc chống bụi, độ ẩm và dầu (ví dụ: IP68).

Một đầu nối rẻ tiền không làm được cả hai. Logic tương tự áp dụng cho các đầu nối. Sử dụng các đầu nối công nghiệp EPIC® chắc chắn, được che chắn đảm bảo tính toàn vẹn của lớp vỏ bọc được duy trì cho đến thiết bị.

Hướng dẫn khắc phục sự cố 5 điểm cho các lỗi “ma”

Lần tới khi một lỗi “ma” gián đoạn xuất hiện, có thể không phải là PLC. Nguyên nhân gốc rễ thường được tìm thấy ở một trong năm lĩnh vực này:

  1. Đầu nối & Lối vào tủ điện: Một thủ phạm phổ biến là đầu nối nhựa/kim loại tiêu chuẩn được sử dụng trên cáp có vỏ bọc nơi cần có đầu nối EMC.
  2. Kết nối vỏ bọc: Bên trong tủ điện, “bím tóc” là nguồn gây lỗi EMC thường xuyên nhất.
  3. Định tuyến cáp: Cáp “Yên tĩnh” (cảm biến, Ethernet) thường được tìm thấy bó cùng hoặc chạy song song với cáp VFD hoặc servo “Ồn ào”.
  4. Nối đất tấm bảng: Tấm bảng tủ điện kim loại có thể không được nối đất chính xác với đất chính (ví dụ: bắt vít vào bề mặt sơn), ngăn tiếng ồn thoát ra.
  5. Không khớp thành phần: Một dây vá không có vỏ bọc có thể được sử dụng trong một hệ thống có vỏ bọc khác, tạo ra một “lỗ” cho tiếng ồn xâm nhập.

Điểm mấu chốt: EMC là một quy trình, không phải một bí ẩn

EMC không phải là “ma thuật đen”. Đó là một tập hợp các quy trình đơn giản, có thể lặp lại. Bằng cách hiểu ba nguyên tắc này—che chắn 360°, định tuyến sạch sẽ và sử dụng các đầu nối EMC chính xác—các nhóm có thể chuyển từ việc tìm kiếm các lỗi ngẫu nhiên sang xây dựng các dây chuyền mạnh mẽ, đáng tin cậy. Chuẩn hóa các thành phần và thực hành biến “khả năng” của chuyên gia thành một quy trình vận hành tiêu chuẩn mà mọi người trong nhóm có thể tuân theo.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tôi có thực sự cần một đầu nối EMC cho mọi cáp có vỏ bọc không? 

Nếu một cáp có vỏ bọc đi vào một tủ kim loại được nối đất, một đầu nối EMC thích hợp là cách duy nhất để kết nối chính xác lớp vỏ bọc và duy trì lớp vỏ bọc của chính tủ điện. Đó là một phần quan trọng của hệ thống.

Sự khác biệt giữa nối đất và che chắn là gì? 

Rất đơn giản: Che chắn chặn tiếng ồn, và Nối đất làm tiêu tán tiếng ồn. Một tấm chắn là một rào cản. Một điểm nối đất là “ống thoát”. Để cả hai hoạt động, chúng phải được kết nối, và kết nối đó phải là 360°.

Bím tóc của tôi dường như vẫn hoạt động tốt. Tại sao phải thay đổi nó? 

Bím tóc là một rủi ro tiềm ẩn. Nó có thể hoạt động hôm nay, nhưng ngay khi một thiết bị truyền động mới, “ồn ào” hơn được lắp đặt gần đó, hoặc một động cơ cũ bắt đầu hao mòn, mức tiếng ồn sẽ tăng lên. Khi đó, bím tóc “tốt” đó sẽ trở thành mắt xích yếu làm ngừng hoạt động dây chuyền của bạn. Bạn vẫn đang chiến đấu với các lỗi “ma” trong nhà máy của mình? Hãy liên hệ với một kỹ sư ngay hôm nay để được kiểm tra địa điểm hoặc tư vấn về các thành phần EMC tốt nhất cho cơ sở của bạn.