Bạn nên chỉ định xếp hạng Cat nào cho dây cáp vá Ethernet công nghiệp trên sàn nhà xưởng khắc nghiệt? Ở hầu hết các đường dây tại nhà máy, Cat.5e đủ cho 100 Mbit/s PROFINET RT, EtherNet/IP và lưu lượng điều khiển tương tự. Cat.6 hoặc Cat.6A đáng để chỉ định khi có yêu cầu cao hơn về băng thông, biên độ EMC mạnh hơn hoặc chuyển đổi sang liên kết 1 Gigabit hoặc 10 Gigabit là một phần của bản thiết kế. Trong cả ba loại, vật liệu vỏ bọc, sơ đồ che chắn và loại đầu nối quan trọng hơn số Cat một khi cáp rời khỏi tủ và chạy qua hệ thống phun làm mát, chuyển động xích kéo và nhiệt độ bên trong tủ 60 độ C.
Đối với các kỹ sư điều khiển, tích hợp OT/IT và quản lý bảo trì trên khắp ASEAN, chế độ hỏng hóc thường xuyên xảy ra trên sàn nhà xưởng không phải là “xếp hạng Cat sai” mà là “cấu trúc cấp văn phòng trong môi trường công nghiệp”. LAPP sản xuất cáp VÀ đầu nối cho Ethernet công nghiệp theo một chương trình kỹ thuật, một phương pháp đã được đề cập trong blog Integrated Connectivity vào đầu năm nay. Dòng sản phẩm ETHERLINE® bao gồm dây cáp vá thuộc các xếp hạng Cat công nghiệp tiêu chuẩn (thường là Cat.5e và Cat.6 / Cat.6A trong nguồn cung cấp ASEAN), trong các biến thể có che chắn và không che chắn, với các tùy chọn đầu cuối RJ45 IP20 và M12 X-coded IP67. Hướng dẫn này sẽ giải thích cách chọn Cat phù hợp, khi nào nên chỉ định có che chắn thay vì không che chắn và khi nào nên dùng M12 thay vì RJ45.
Khi nào Cat.5e là đủ và khi nào bạn nên chỉ định Cat.6 hoặc Cat.6A?
Cat.5e hỗ trợ Ethernet 1 Gigabit qua đầy đủ bốn cặp dây đến 100 m (IEEE 802.3ab, được phê chuẩn năm 1999, tích hợp vào IEEE 802.3-2022). Trên một đường dây máy PROFINET RT hoặc EtherNet/IP điển hình, điều đó là quá đủ. Nếu kiến trúc mạng được khóa ở 100 Mbit/s và không có kế hoạch chuyển đổi sang 1 hoặc 10 Gigabit, Cat.5e không phải là một đặc điểm kỹ thuật nhỏ hơn, miễn là các đường chạy vẫn nằm trong giới hạn kênh 100 m tiêu chuẩn.
Cat.6 truyền Ethernet 1 Gigabit đến 100 m và Ethernet 10 Gigabit đến 55 m (ISO/IEC 11801-1:2017). Cat.6A truyền Ethernet 10 Gigabit đến đầy đủ 100 m. Yếu tố để nâng cấp lên Cat.6 hoặc Cat.6A không phải là "đề phòng tương lai" một cách trừu tượng. Đó là một trong ba quyết định cụ thể sau:
- Hệ thống thị giác máy chạy liên kết camera gigabit (GigE Vision hoặc 10 GigE Vision)
- Lưu lượng PROFINET IRT (Thời gian thực đồng bộ) nơi biên độ nhiễu xuyên âm bên ngoài chặt chẽ hơn hoặc các đường chạy dài hơn có thể biện minh cho Cat.6A
- Kế hoạch di chuyển cấp độ cơ sở sang đường trục 1 hoặc 10 Gigabit với một mốc thời gian cụ thể
Việc chỉ định Cat.6A cho mọi đường dây “để an toàn” sẽ làm tăng chi phí cáp, đầu nối và bảng vá mà không mang lại lợi ích gì cho một đường điều khiển sẽ tồn tại và chết ở 100 Mbit/s.
Hạn chế ẩn tại ranh giới Cat.6 / Cat.6A là chứng nhận kênh. Ở mức hiệu suất Cat.6A, hãy xác minh khả năng tương thích trên toàn bộ kênh (phích cắm, giắc cắm, bảng vá, đầu nối có thể gắn tại hiện trường), bởi vì thiết kế thành phần và chất lượng đầu cuối quan trọng không kém gì chính loại cáp.
Dây vá công nghiệp khác dây RJ45 văn phòng như thế nào?
Dây cáp vá RJ45 văn phòng được thiết kế để kết nối từ bàn làm việc đến tường trong một căn phòng yên tĩnh, được điều hòa. Dây cáp vá công nghiệp được thiết kế để tồn tại trong môi trường nhà máy. Sự khác biệt nằm ở năm điểm.
Vật liệu vỏ bọc. Dây cáp văn phòng thường là PVC (polyvinyl chloride), mềm hơn ở nhiệt độ cao và suy giảm nhanh hơn dưới tác động liên tục của tia UV, dầu và chất làm mát. Dây cáp vá công nghiệp sử dụng vỏ bọc PUR (polyurethane) hoặc TPE (thermoplastic elastomer) được thiết kế để chống dầu, chống mài mòn và có dải nhiệt độ hoạt động rộng hơn. Dây cáp vá ETHERLINE lắp đặt cố định điển hình có định mức từ -40 đến +80 độ C.
Sơ đồ che chắn. Dây cáp văn phòng thường là U/UTP (cặp xoắn không che chắn). Môi trường công nghiệp với bộ truyền động tần số biến đổi, động cơ servo và thiết bị hàn phát ra EMI gây nhiễu vào đường truyền dữ liệu không che chắn. Che chắn F/UTP (lá nhôm bọc bốn cặp dây) hoặc S/FTP (lưới bện cộng với lá nhôm cho mỗi cặp dây) chống nhiễu này, nhưng chỉ khi tấm chắn được nối đất tại thân đầu nối, không để nổi.
Giữ chặt đầu nối. Đầu cắm RJ45 văn phòng có một chốt nhựa duy nhất. Đầu cắm RJ45 công nghiệp có thêm một ống khóa kim loại hoặc thân khóa bằng vít chống tuột ra do rung động của khay tủ. Đầu nối M12 X-coded, giải pháp thay thế lắp đặt tại hiện trường, được vặn vào đúng vị trí và đáp ứng xếp hạng bảo vệ xâm nhập IP65 hoặc IP67 theo IEC 60529.
Cấu trúc dây dẫn. Dây vá sử dụng dây dẫn bện để cáp uốn cong mà không bị đứt. Dây bện văn phòng được thiết kế để uốn cong thỉnh thoảng trong quá trình lắp đặt. Dây vá công nghiệp cho dây xích kéo và hệ thống chuyển động liên tục quy định định mức mô-men xoắn hoặc tuổi thọ uốn cong hàng triệu chu kỳ cho cấu trúc được đánh giá theo dây xích.
Dấu kênh. Dây cáp vá công nghiệp thường in PROFINET, EtherNet/IP hoặc các định danh giao thức khác trên vỏ bọc, cùng với lớp tuân thủ (Loại A, B hoặc C cho PROFINET, bao gồm các cài đặt cố định, uốn cong thỉnh thoảng và uốn cong liên tục). Dây cáp văn phòng không có dấu hiệu như vậy. Trên một địa điểm được chỉ định PROFINET bởi một nhà tích hợp Siemens hoặc Rockwell, việc thiếu dấu hiệu giao thức có thể được gắn cờ trong quá trình kiểm tra tuân thủ.
RJ45 so với M12: Đầu nối cáp vá nào phù hợp với nhà xưởng của bạn?
RJ45 IP20 là lựa chọn thông thường bên trong tủ. Đây là lựa chọn phù hợp cho các dây nhảy từ bảng điều khiển đến PLC, bảng điều khiển đến bộ chuyển mạch và bảng điều khiển đến VFD nằm bên trong tủ kín. Phích cắm nhỏ gọn, các bảng vá dày đặc và xếp hạng IP20 không phải là một hạn chế khi cửa tủ đã đóng.
M12 X-coded là lựa chọn thông thường cho các đường chạy lắp đặt tại hiện trường bên ngoài tủ. Dây cáp vá M12 X-coded truyền Ethernet gigabit và 10 gigabit đến các thiết bị hiện trường nằm trên dây chuyền: cảm biến thông minh, hệ thống thị giác, trạm sạc AGV, khối I/O cạnh băng chuyền, camera cổ tay robot. Thân M12 được vặn vào ổ cắm tương ứng, đạt IP65 hoặc IP67 chống nước và bụi, và sống sót qua các va đập cơ học thông thường mà RJ45 không thể chịu đựng được.
Một sai lầm phổ biến là kết hợp chúng trên cùng một đường dây mà không kiểm tra trở kháng và thời gian qua toàn bộ kênh. Một dây vá M12 X-coded cắm vào giắc M12 gắn bảng điều khiển vào một phân đoạn RJ45 bên trong có thể gây ra các vấn đề suy hao hồi lưu nếu các thành phần không được chỉ định là một kênh phù hợp. Cách khắc phục là chỉ định toàn bộ kênh là một cụm lắp ráp, chứ không phải các thành phần riêng lẻ, và xác nhận chứng nhận kênh tại thời điểm vận hành.
Bạn nên chỉ định loại vỏ bọc và lớp chắn nào cho môi trường có chất làm mát, nhiễu điện từ và sử dụng trong xích dẫn cáp?
Quyết định về vỏ bọc dựa trên môi trường. PUR là lựa chọn mặc định cho các sàn nhà xưởng khắc nghiệt có dầu, chất làm mát hoặc tiếp xúc với chất lỏng thủy lực. TPE hoạt động tốt khi ngân sách eo hẹp hơn và tiếp xúc hóa chất không liên tục. PVC có thể chấp nhận được bên trong tủ kín nhưng không dùng cho các đường cáp ra khỏi tủ.
Quyết định che chắn dựa trên EMI. F/UTP là mặc định thực tế cho môi trường công nghiệp. Nâng cấp lên S/FTP khi cáp chia sẻ ống dẫn với nguồn điện VFD, bộ truyền động servo hoặc cáp hàn. Chỉ sử dụng U/UTP không che chắn bên trong tủ, tránh xa các nguồn bức xạ.
Quyết định về xích dẫn cáp là do cơ học. Dây cáp vá tiêu chuẩn không được đánh giá theo xích. Dây cáp vá nằm trong xích dẫn cáp phải được đánh giá theo mô-men xoắn hoặc uốn liên tục, với bán kính uốn cong và số chu kỳ được công bố từ nhà sản xuất. Sử dụng dây cáp vá lắp đặt cố định trong xích dẫn cáp sẽ gây ra lỗi xuất hiện vài tháng sau đó, chứ không phải khi đưa vào vận hành.
Một nguyên tắc chung áp dụng ở hầu hết các nhà máy ASEAN: chỉ định vỏ bọc PUR cộng với che chắn F/UTP cộng với RJ45 có khóa như dây nhảy tủ tiêu chuẩn, và vỏ bọc PUR cộng với che chắn S/FTP cộng với M12 X-coded cho bất kỳ đường cáp nào ra khỏi tủ. Thay đổi khi môi trường yêu cầu.
Nói chuyện với các kỹ sư của chúng tôi
Việc lựa chọn thông số kỹ thuật cho dây vá Ethernet công nghiệp là một quyết định theo từng kênh (cáp, đầu nối, kết thúc, môi trường), chứ không phải là một bài tập chọn loại. Đội ngũ LAPP SEA industries có thể cùng với đội ngũ điều khiển và CNTT của bạn khảo sát các dây chuyền và đưa ra thông số kỹ thuật cho từng đường dây phù hợp với giao thức, băng thông, môi trường và kế hoạch di chuyển trong tương lai.
Hãy nói chuyện với các kỹ sư của chúng tôi về thông số kỹ thuật dây vá của bạn, kiểm tra các đường dây hiện có hoặc bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về chứng nhận kênh.