Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Bảng chú giải kết nối công nghiệp

Trong thế giới tự động hóa công nghiệp, các chi tiết rất quan trọng. Hiểu sự khác biệt giữa linh kiện được liệt kê theo chuẩn UL và linh kiện được chứng nhận CE, hoặc biết tại sao bạn cần một đầu nối được xếp hạng IP69K, có thể là chìa khóa cho một dự án thành công và đáng tin cậy.

Chúng tôi đã tạo ra bảng thuật ngữ đơn giản này để làm rõ các thuật ngữ chính mà bạn sẽ gặp phải khi chỉ định, mua và cài đặt các giải pháp kết nối hiệu suất cao.

Đối với Người lắp đặt tại hiện trường & Nhà tích hợp hệ thống

Đây là những thuật ngữ quan trọng khi bạn đang ở công trường, thực hiện công việc đúng ngay từ lần đầu tiên.

Thuật ngữ Định nghĩa đơn giản Tại sao nó quan trọng đối với dự án của bạn
Bán kính uốn cong Bán kính tối thiểu mà cáp có thể uốn cong an toàn mà không làm hỏng dây dẫn hoặc lớp che chắn bên trong. Tuân thủ bán kính uốn cong là rất quan trọng. Ép cáp uốn cong chặt hơn thiết kế có thể gây mất tín hiệu, lỗi dữ liệu và hỏng hóc sớm, dẫn đến phải bảo hành.
Giảm căng Một thành phần, thường là một phần của đầu nối cáp hoặc kẹp, hấp thụ lực kéo và uốn tại điểm kết nối. Nếu không có biện pháp giảm căng phù hợp, rung động và các cú kéo vô tình sẽ gây căng thẳng trực tiếp lên các đầu nối dây dẫn tinh vi bên trong đầu nối, đây là nguyên nhân chính gây ra lỗi kết nối.
Xếp hạng IP69K Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập cao nhất. Nó chứng nhận rằng một thành phần hoàn toàn kín bụi và có thể chịu được các tia nước áp suất cao, nhiệt độ cao. Điều này rất cần thiết cho thiết bị trong các nhà máy thực phẩm & đồ uống hoặc dược phẩm trải qua quá trình rửa sạch hàng ngày cường độ cao. Một đầu nối được xếp hạng IP69K đảm bảo không có nước xâm nhập, ngăn ngừa ăn mòn và đoản mạch.
Đầu nối cáp Một phụ kiện dùng để gắn và bịt kín cáp một cách an toàn khi cáp đi vào thiết bị hoặc vỏ bọc. Một đầu nối cáp chất lượng cao là tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn. Nó cung cấp khả năng giảm căng, tạo ra một lớp bịt kín môi trường (xếp hạng IP), và trong trường hợp đầu nối EMC, nối đất lớp che chắn cáp.
Đầu cuối che chắn Quá trình kết nối lớp che chắn kim loại của cáp (bện hoặc lá nhôm) với đất, cung cấp đường dẫn trở kháng thấp 360° để nhiễu điện thoát ra. Thực hiện đúng điều này là rất quan trọng để ngăn ngừa EMI. Một đầu cuối che chắn không đúng cách sẽ làm cho cáp được che chắn tốt nhất trở nên vô dụng, dẫn đến các lỗi không rõ nguyên nhân và sự mất ổn định của hệ thống.
Ép đầu nối Sử dụng một công cụ chuyên dụng để liên kết cơ học một đầu nối hoặc tiếp điểm với một dây dẫn, tạo ra một kết nối an toàn và kín khí. Một mối ép tốt là bền về điện và cơ học. Một mối ép kém (được thực hiện bằng công cụ sai) có thể dẫn đến điện trở cao, quá nhiệt hoặc dây bị tuột ra khi rung động.
Đầu nối M12 / M8 Các đầu nối tròn, chắc chắn là tiêu chuẩn công nghiệp để kết nối cảm biến, bộ truyền động và thiết bị bus trường trong tự động hóa công nghiệp. Biết các mã khác nhau (ví dụ: mã A cho cảm biến, mã D cho Ethernet) là chìa khóa để cài đặt nhanh chóng và không lỗi. Sử dụng các đầu nối tiêu chuẩn này đảm bảo khả năng tương thích và độ tin cậy trên sàn nhà máy.

Dành cho Người mua kỹ thuật & Bộ phận thu mua

Đây là những thuật ngữ bạn sẽ tìm thấy trên các bảng thông số kỹ thuật và tài liệu tuân thủ để đảm bảo bạn đang mua sắm các sản phẩm phù hợp, tuân thủ cho dự án của mình.

Thuật ngữ Định nghĩa đơn giản Tại sao nó quan trọng đối với dự án của bạn
Được liệt kê theo UL Dấu chứng nhận từ Underwriters Laboratories (UL) cho biết sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận cho Bắc Mỹ. Nếu máy móc của bạn được xuất khẩu sang Mỹ hoặc Canada, việc có các linh kiện được liệt kê theo UL thường là yêu cầu bắt buộc để thông quan hải quan và nghiệm thu tại công trường.
Xếp hạng IP (Ingress Protection - Bảo vệ chống xâm nhập) Một mã hai chữ số phân loại mức độ kín của sản phẩm đối với chất rắn (chữ số đầu tiên) và chất lỏng (chữ số thứ hai). Điều này là không thể thương lượng. Bạn phải khớp xếp hạng IP với môi trường. Chỉ định một đầu nối được xếp hạng IP67 cho khu vực ẩm ướt hoặc bụi bẩn sẽ ngăn ngừa hỏng hóc sớm và thời gian ngừng hoạt động tốn kém.
Phân loại CPR (Construction Products Regulation - Quy định về Sản phẩm Xây dựng) Một tiêu chuẩn châu Âu (Euroclass) đánh giá cáp dựa trên phản ứng của chúng với lửa (ví dụ: sự lan truyền ngọn lửa, khói, v.v.). Đối với các dự án yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cháy nổ cao, như các tòa nhà công cộng hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, việc chỉ định cáp có xếp hạng Cca hoặc B2ca đảm bảo bạn đáp ứng các quy tắc an toàn hiện đại.
LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen - Ít khói, không halogen) Một loại vật liệu vỏ cáp tạo ra rất ít khói và không có khí halogen độc hại khi cháy. Trong các không gian kín như đường hầm, tàu thuyền hoặc tòa nhà văn phòng, cáp LSZH rất quan trọng đối với sự an toàn. Chúng cải thiện tầm nhìn trong quá trình sơ tán và không giải phóng các khí ăn mòn có thể làm hỏng các thiết bị điện tử nhạy cảm.
Chứng nhận ATEX Chứng nhận cho thiết bị dự định sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ (ví dụ: cơ sở dầu khí, nhà máy hóa chất). Việc mua sắm các linh kiện được chứng nhận ATEX là yêu cầu pháp lý ở các khu vực nguy hiểm. Nó đảm bảo linh kiện sẽ không tạo ra tia lửa có thể gây cháy khí dễ cháy hoặc bụi.
AWG so với mm² Hai hệ thống khác nhau để đo kích thước dây. AWG (American Wire Gauge) phổ biến ở Bắc Mỹ, trong khi mm² là tiêu chuẩn ở Châu Âu và Châu Á. Bạn cần có khả năng tham chiếu chéo các hệ thống này khi chỉ định sản phẩm. Một sự không khớp có thể dẫn đến việc đặt hàng cáp hoặc đầu nối sai kích thước cho công suất dòng điện yêu cầu.
Tổng chi phí sở hữu (TCO) Một phép tính tài chính bao gồm giá mua một tài sản cộng với các chi phí vận hành trực tiếp và gián tiếp trong suốt thời gian sử dụng của nó. Một linh kiện cao cấp có thể có giá ban đầu cao hơn, nhưng nó mang lại TCO thấp hơn bằng cách giảm chi phí liên quan đến thời gian ngừng hoạt động, bảo trì và thay thế.

Dành cho Kỹ sư thiết kế & Người chỉ định kỹ thuật

Đây là những khái niệm kỹ thuật tiên tiến đảm bảo một hệ thống được thiết kế để đạt hiệu suất và độ tin cậy tối đa ngay từ đầu.

Thuật ngữ Định nghĩa đơn giản Tại sao nó quan trọng đối với dự án của bạn
Dây đồng bện cấp 2 Dây đồng bện thô hơn, thường được tìm thấy trong các loại cáp được thiết kế để lắp đặt cố định hoặc uốn cong không thường xuyên (ví dụ: trong hệ thống dây điện tòa nhà). Mặc dù tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng cố định, dây đồng bện cấp 2 không được thiết kế cho chuyển động lặp lại. Sử dụng chúng trong các chuỗi cáp hoặc robot sẽ dẫn đến đứt dây dẫn sớm.
Dây đồng bện cấp 5 Dây đồng bện mịn hơn, linh hoạt hơn được sử dụng trong các loại cáp được thiết kế để uốn cong và di chuyển thường xuyên (ví dụ: trong các chuỗi kéo cáp). Cáp có dây đồng bện cấp 5 bền hơn đáng kể trong các ứng dụng động, chống lại sự mỏi và đứt gãy do uốn cong liên tục. Cần thiết cho chuyển động đáng tin cậy.
Liên kết chéo chùm tia điện tử (E-Beam) Một quy trình mà vật liệu cách điện cáp được tiếp xúc với chùm tia điện tử, giúp cải thiện độ bền cơ học, khả năng chịu nhiệt và khả năng kháng hóa chất. Kỹ thuật sản xuất tiên tiến này làm cho vỏ và lớp cách điện cáp cứng hơn, cho phép chúng chịu được nhiệt độ cao hơn, hóa chất khắc nghiệt hơn và mài mòn nhiều hơn mà không bị suy giảm. Nó tăng cường độ tin cậy lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.
Cáp chuỗi kéo Một loại cáp được thiết kế đặc biệt với dây dẫn có độ linh hoạt cao và vỏ bọc chống mài mòn để chịu được hàng triệu chu kỳ uốn cong bên trong một chuỗi kéo cáp chuyển động. Sử dụng cáp tiêu chuẩn trong chuỗi kéo là một điểm hỏng hóc chắc chắn. Một cáp chuỗi kéo thực sự là cần thiết cho độ tin cậy của bất kỳ ASRS, robot trục hoặc máy móc di chuyển nào.
Cáp được xếp hạng xoắn Một loại cáp được thiết kế để chịu được sự xoắn lặp lại dọc theo trục của nó (ví dụ: ±180°/m), phổ biến trong các cánh tay robot và các vòng lặp tuabin gió. Các loại cáp tiêu chuẩn sẽ hỏng nhanh chóng dưới ứng suất xoắn khi các dây dẫn bên trong bị bó lại và đứt. Cáp được xếp hạng xoắn đảm bảo độ tin cậy lâu dài của các bộ phận máy quay.
Cáp lai Một loại cáp tổng hợp kết hợp các loại thành phần khác nhau—như nguồn điện, dữ liệu và thậm chí cả sợi quang—trong một vỏ bọc duy nhất, chắc chắn. Trong các hệ thống robot phức tạp và máy móc chuyển động, cáp lai tiết kiệm rất nhiều không gian, giảm thời gian lắp đặt và đơn giản hóa việc quản lý cáp so với việc chạy nhiều cáp riêng biệt.
Ethernet đơn cặp (SPE) Một công nghệ mới truyền dữ liệu và nguồn điện Ethernet qua một cặp dây xoắn duy nhất, lý tưởng để kết nối cảm biến và bộ truyền động trong các hệ thống IIoT. SPE cho phép bạn mở rộng phạm vi mạng Ethernet của mình sâu vào hiện trường với hệ thống cáp đơn giản hơn, nhẹ hơn và tiết kiệm chi phí hơn, phá vỡ các rào cản giao tiếp bus trường cũ.
EMC (Tương thích điện từ) Khả năng của một hệ thống hoạt động chính xác trong môi trường điện từ của nó mà không tạo ra hoặc bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện. Đạt được EMC tốt là một mục tiêu cấp hệ thống. Nó đòi hỏi sự kết hợp của cáp được che chắn, nối đất phù hợp và các đầu nối và đầu bịt được xếp hạng EMC để ngăn chặn nhiễu và đảm bảo hoạt động đáng tin cậy.
Xếp hạng MICE Một hệ thống để phân loại mức độ khắc nghiệt của môi trường công nghiệp dựa trên bốn yếu tố: Cơ học, Xâm nhập, Khí hậu/Hóa chất và Điện từ. Sử dụng khung MICE giúp bạn chỉ định mức độ chắc chắn chính xác cần thiết cho cáp và đầu nối của mình, đảm bảo bạn không thiết kế quá mức (và trả quá nhiều) hoặc thiết kế dưới mức (và có nguy cơ hỏng hóc).

Dành cho Giám đốc cơ sở & Bảo trì

Đây là những thuật ngữ tập trung vào độ tin cậy lâu dài, an toàn và duy trì hoạt động của nhà máy một cách trơn tru sau khi lắp đặt.

Thuật ngữ Định nghĩa đơn giản Tại sao nó quan trọng đối với dự án của bạn
Kiểm tra điện trở cách điện Một thử nghiệm bảo trì phòng ngừa trong đó một điện áp DC cao ("kiểm tra Megger") được áp dụng cho cáp để đo tính toàn vẹn của lớp cách điện. Kết quả đọc thấp cho thấy lớp cách điện của cáp đang bị suy giảm, có thể do độ ẩm hoặc hư hỏng vật lý. Thử nghiệm này giúp bạn tìm và thay thế các loại cáp bị lỗi trước khi chúng gây đoản mạch hoặc nguy hiểm về an toàn.
Chụp ảnh nhiệt (Nhiệt ký) Việc sử dụng camera hồng ngoại để quét các bảng điện, động cơ và các kết nối để tìm các điểm nóng bất thường. Một điểm nóng là dấu hiệu rõ ràng của một vấn đề, chẳng hạn như kết nối lỏng lẻo hoặc mạch điện quá tải. Việc quét nhiệt định kỳ là một cách mạnh mẽ, không xâm lấn để dự đoán các sự cố trước khi chúng xảy ra.