Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Hướng dẫn chọn kích thước đầu nối cáp (Cable Gland): Lắp đặt vừa vặn với SKINTOP®

Một thiết bị biến tần (VFD) hoàn toàn mới, được lắp đặt trong một cơ sở có độ ẩm cao tại Johor, vừa bị hỏng do nước xâm nhập. Nguyên nhân là gì? Một ốc siết cáp M20 duy nhất được chọn nằm ngoài phạm vi kẹp quy định, làm ảnh hưởng đến cấp độ bảo vệ IP của ốc siết và tạo ra đường rò rỉ tại vỏ tủ điện. Đây không phải là sự xui xẻo, mà là một sự cố có thể tránh được do việc phỏng đoán.

Khi nói đến việc bảo vệ thiết bị quan trọng của bạn, chỉ "gần đúng" là chưa đủ. Hướng dẫn này thay thế các bảng tra cứu mơ hồ bằng một phương pháp trực quan đơn giản gồm ba bước, giúp bạn chọn đúng loại ốc siết cáp SKINTOP® để đảm bảo mối nối kín, an toàn và đáng tin cậy mọi lúc.


Bảng chọn kích thước SKINTOP®: Tài liệu tham khảo nhanh của bạn

Hãy ngừng tìm kiếm trong các bảng biểu phức tạp. Dưới đây là bảng trực quan, rõ ràng về các kích thước ốc siết cáp hệ mét SKINTOP® ST‑M thông dụng nhất và phạm vi kẹp chính xác của chúng.

Kích thước SKINTOP® Phạm vi kẹp (Đường kính ngoài)
M12 × 1.5 3.5 – 7 mm
M16 × 1.5 4 – 10 mm
M20 × 1.5 6 – 13 mm
M25 × 1.5 8 – 17 mm
M32 × 1.5 9 – 21 mm
M40 × 1.5 16 – 28 mm¹
M50 × 1.5 27 – 34 mm
M63 × 1.5 34 – 45 mm

Nguồn: Tài liệu kỹ thuật LAPP SKINTOP® ST-M / STR-M (DB53111000EN).


Tại sao chọn kích thước đúng lại là yếu tố tiên quyết

Việc chọn đúng kích thước không chỉ đơn thuần là luồn cáp qua lỗ. Đó là việc đảm bảo ba trụ cột của một kết nối an toàn trong môi trường công nghiệp khắt khe.

Tính toàn vẹn của chỉ số IP. Một ốc siết cáp có kích thước chính xác sẽ bao kín lớp vỏ cáp, đạt được xếp hạng IP68 (5 bar/30 phút) và/hoặc IP69 quy định. Trong điều kiện độ ẩm cao, ngay cả một khe hở nhỏ cũng có thể cho phép không khí ẩm lọt vào vỏ tủ, dẫn đến ngưng tụ và làm hỏng các thiết bị điện tử nhạy cảm.

Giảm tải lực kéo đáng tin cậy. Ốc siết phải bám chặt để các lực kéo do rung động hoặc di chuyển được hấp thụ bởi ốc siết, chứ không phải các đầu cực. Một ốc siết quá khổ sẽ không bám chặt được, gây ra các lỗi chập chờn và ngừng hoạt động.

Tính liên tục của lớp chống nhiễu EMC. Đối với cáp có lớp chống nhiễu, hãy sử dụng ốc siết EMC như SKINTOP® MS‑M BRUSH, cung cấp tiếp xúc bàn chải 360° cho kết nối chống nhiễu có điện trở thấp. Nếu thiếu nó, lớp chống nhiễu có thể hoạt động như một ăng-ten và dẫn nhiễu vào hệ thống của bạn.


Phương pháp chọn kích thước 3 bước: Cách chọn ốc siết cáp

Thực hiện đúng mọi lúc với quy trình đơn giản này.

Bước 1: Đo đường kính ngoài (OD) của cáp.

Sử dụng thước kẹp điện tử để có OD chính xác. Đừng chỉ tin tưởng vào các giá trị danh định trong bảng dữ liệu—sai số có thể khác nhau tùy theo nhãn hiệu và lô hàng.

Bước 2: Đối chiếu với phạm vi kẹp của SKINTOP®.

Với OD vừa đo, hãy sử dụng bảng trên. Chọn kích thước SKINTOP® mà OD của bạn nằm thoải mái trong phạm vi tối thiểu và tối đa—không nên ở sát mép—để đảm bảo khả năng làm kín và giảm tải lực kéo an toàn.

Bước 3: Xác minh ren của vỏ tủ.

Xác nhận lỗ gắn là hệ mét (M)—đừng kết hợp với ren PG cũ; chúng không tương thích và sẽ không làm kín đúng cách.


Ví dụ thực tế

Ví dụ 1: Cáp nguồn tiêu chuẩn trên băng chuyền

Bạn đang đi dây cho mô tơ băng chuyền với cáp nguồn 4 lõi có OD đo được là 11.8 mm. Từ bảng trên, giá trị này nằm trong phạm vi 6 – 13 mm của SKINTOP® ST‑M M20—lựa chọn chính xác cho kết nối an toàn, đạt chuẩn IP.

Ví dụ 2: Lối vào cảm biến mật độ cao trên máy đóng gói

Bạn cần đưa 12 cáp cảm biến nhỏ vào tủ điều khiển. Thay vì khoan 12 lỗ, hãy sử dụng SKINTOP® MULTI‑M, một loại bạc lót đa cáp dạng vít tròn (ví dụ: biến thể M32) giúp dẫn nhiều cáp chưa gắn đầu nối qua một lối vào trong khi vẫn duy trì độ kín IP68.


Câu trả lời nhanh cho các câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa ren PG và ren hệ mét là gì?

PG (Panzergewinde) là một loại ren cũ của Đức. Hệ mét (M) là chuẩn quốc tế hiện nay. PG và hệ mét không tương thích với nhau—luôn khớp ren của ốc siết với ren của vỏ tủ.

Điều gì xảy ra nếu tôi siết quá chặt ốc?

Siết quá chặt có thể làm biến dạng vòng đệm, làm hỏng vỏ cáp và ảnh hưởng đến cấp độ IP. Chỉ siết cho đến khi cáp chắc chắn; tránh dùng lực quá mức. Cơ chế tự khóa (bánh cóc) tích hợp của SKINTOP® cung cấp khả năng bảo vệ chống rung vĩnh viễn để chống bị lỏng.

Làm thế nào để xử lý môi trường rung động mạnh?

Đối với máy móc có độ rung đáng kể, việc đảm bảo ốc siết không bị lỏng là rất quan trọng. Dòng SKINTOP® sử dụng cơ chế tự khóa để ngăn nắp ốc bị lỏng theo thời gian, giúp duy trì khả năng làm kín và giảm tải lực kéo.

Làm thế nào để chọn ốc siết cho cáp dẹt?

Đối với cáp dẹt, hãy sử dụng ốc siết SKINTOP® FLAT với vòng đệm chuyên dụng cho tiết diện dẹt. Các hệ thống đa đầu vào như SKINTOP® CUBE MULTI rất tuyệt vời cho nhiều cáp tròn, nhưng không dùng để làm kín một cáp dẹt duy nhất.


Điểm mấu chốt: Sự chính xác bảo vệ khoản đầu tư của bạn

Trong môi trường công nghiệp, ốc siết cáp không chỉ là một phần cứng; đó là một loại bảo hiểm chi phí thấp cho các thiết bị giá trị cao. Tuân thủ các bước này đảm bảo một quá trình lắp đặt đáng tin cậy, bền bỉ, có khả năng chịu được các điều kiện khắt khe tại nhà máy.

Bạn đã sẵn sàng để chọn đúng sản phẩm mọi lúc? Khám phá đầy đủ các dòng ốc siết cáp SKINTOP® hoặc liên hệ với chuyên gia của LAPP để nhận tư vấn cá nhân hóa.

Kho hàng địa phương. Chất lượng Đức. Kết nối ASEAN đáng tin cậy.