Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) đòi hỏi các loại cáp chuyên dụng có định mức điện áp DC lên đến 1500V, khả năng vận hành liên tục ở nhiệt độ từ -40°C đến +120°C, và cấu tạo không chứa halogen, chống cháy đạt tiêu chuẩn lan truyền lửa IEC 60332-3. Dòng cáp ÖLFLEX® DC ESS của LAPP — được thiết kế chuyên biệt cho lưu trữ năng lượng — đáp ứng các tiêu chuẩn trên cùng với khả năng chống tia UV, chống dầu và tiết diện từ 1,5mm² đến 400mm² cho các dự án lắp đặt từ pin mái nhà thương mại đến lưu trữ lưới điện quy mô lớn.
Các hệ thống BESS quy mô lưới điện đang mở rộng nhanh chóng trên khắp ASEAN, được thúc đẩy bởi các mục tiêu tích hợp năng lượng mặt trời tại Indonesia, Việt Nam và Philippines. Mỗi hệ thống lắp đặt đều phụ thuộc vào cáp và đầu nối để truyền tải điện DC từ các giá pin sang bộ biến tần, truyền dữ liệu BMS giữa các cell và bộ điều khiển, cũng như định tuyến tín hiệu EMS đến các hệ thống SCADA. Việc chọn sai cáp — dù do điện áp thấp hơn yêu cầu, bảo vệ chống cháy không đầy đủ hay đầu nối không tương thích — đều có nguy cơ gây gián đoạn hệ thống, sự cố an toàn và tốn kém chi phí sửa chữa.
LAPP cung cấp cả cáp VÀ đầu nối cho mọi điểm kết nối trong hệ thống BESS: ÖLFLEX® DC ESS cho điện DC, UNITRONIC® cho truyền thông BMS, ETHERLINE® cho kết nối mạng EMS, và đầu nối EPIC® BATTERY cho các kết nối giá pin dạng mô-đun — tất cả từ một nguồn duy nhất.
Loại cáp nào cần thiết cho hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin?
Một hệ thống BESS cần bốn loại cáp riêng biệt, mỗi loại phục vụ một chức năng khác nhau trong cấu trúc hệ thống.
Cáp nguồn DC truyền năng lượng dòng điện cao giữa các mô-đun pin, thanh dẫn điện DC và bộ biến tần. Những loại cáp này phải chịu được điện áp lên đến 1500V DC và tải nhiệt từ các chu kỳ sạc-xả liên tục. Dòng ÖLFLEX® DC ESS SC của LAPP được thiết kế đặc biệt cho vai trò này, với lớp cách điện polyolefin liên kết ngang không chứa halogen, định mức 1500V DC và nhiệt độ dây dẫn lên đến 120°C.
Cáp truyền thông BMS kết nối các cell pin với hệ thống quản lý pin, truyền dữ liệu về điện áp, nhiệt độ và trạng thái sạc theo thời gian thực. Cáp xoắn đôi UNITRONIC® LiYCY (TP) và cáp UNITRONIC® BUS CAN của LAPP cung cấp các đường truyền tín hiệu có chống nhiễu để đảm bảo truyền thông BMS tin cậy.
Cáp mạng EMS và SCADA kết nối hệ thống quản lý năng lượng với các hệ thống giám sát và điều độ lưới điện toàn khu vực. Cáp Ethernet công nghiệp ETHERLINE® Cat.6A của LAPP hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao mà các nền tảng EMS yêu cầu để cân bằng tải và phản hồi lưới điện theo thời gian thực.
Cáp tiếp địa và bảo vệ đảm bảo tiêu tán dòng sự cố và an toàn cho nhân sự. Các loại cáp này chạy giữa các giá pin, khung biến tần và hệ thống tiếp địa của công trình.
Mỗi loại cáp hoạt động trong các điều kiện điện, nhiệt và môi trường khác nhau. Việc mua chúng từ các nhà cung cấp khác nhau sẽ gây ra rủi ro về tính tương thích và phân tán trách nhiệm khi có vấn đề phát sinh. Cách tiếp cận một nguồn cung cấp từ LAPP giúp đơn giản hóa vấn đề này.
Làm thế nào để chọn cáp DC cho ứng dụng BESS 1500V?
Việc lựa chọn cáp DC cho hệ thống BESS bao gồm năm tiêu chí chính — và việc cắt giảm bất kỳ tiêu chí nào trong số đó đều tạo ra rủi ro.
Định mức điện áp. Cáp phải được định mức cho điện áp hệ thống tối đa. Dòng ÖLFLEX® DC ESS SC của LAPP có định mức danh định 1500V DC với điện áp thử nghiệm 6500V AC, cung cấp một biên độ an toàn vượt trên các hệ thống loại 1500V hiện là tiêu chuẩn trong BESS quy mô lưới điện.
An toàn cháy nổ. Các hệ thống pin tiềm ẩn rủi ro cháy nổ. ÖLFLEX® DC ESS SC đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60332-1-2 (thử nghiệm cháy cáp đơn), IEC 60332-3-24 và IEC 60332-3-25 (lan truyền cháy cáp nhóm), không phát thải khí halogen (IEC 60754-1), không tạo khói độc hại (IEC 60754-2) và mật độ khói thấp (IEC 61034-2) — tất cả đều quan trọng đối với BESS dạng container, nơi không gian kín làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.
Dải nhiệt độ. Các chu kỳ sạc-xả tạo ra nhiệt; các hệ thống lắp đặt ngoài trời phải đối mặt với nhiệt độ môi trường khắc nghiệt. ÖLFLEX® DC ESS SC hoạt động ở nhiệt độ dây dẫn từ -40°C đến +120°C trong các hệ thống lắp đặt cố định, bao phủ cả điều kiện nhiệt đới tại ASEAN và các kịch bản khởi động lạnh.
Khả năng chống tia UV và hóa chất. Các khu vực BESS ngoài trời khiến cáp tiếp xúc với bức xạ UV, độ ẩm và khả năng tiếp xúc với chất điện phân của pin. ÖLFLEX® DC ESS SC có khả năng chống tia UV theo ISO 4892-2, chống dầu theo IEC 60227-1 và chống ozone theo EN 50396. Hợp chất polymer liên kết ngang bằng chùm tia điện tử có khả năng chống lại các loại dầu, nhiên liệu, kiềm và axit.
Kích thước dây dẫn. Dòng sản phẩm này có tiết diện từ 1,5mm² đến 400mm², với các sợi đồng mạ thiếc mảnh theo tiêu chuẩn IEC 60228 Class 5 để đảm bảo độ linh hoạt khi lắp đặt trong môi trường container chật hẹp.
Danh mục kết nối BESS của LAPP: Cáp và đầu nối theo ứng dụng
Ngoài cáp, LAPP còn sản xuất các đầu nối được xây dựng riêng cho lưu trữ năng lượng. Dòng đầu nối EPIC® BATTERY xử lý các kết nối bảng điều khiển phía trước giữa các mô-đun pin — định mức 1500V DC với các tùy chọn dòng điện 120A, 250A và 350A.
Đầu nối EPIC® BATTERY có tính năng mã hóa cơ học và vỏ được mã hóa màu (đen cho cực âm, đỏ/cam cho cực dương) để ngăn chặn việc kết nối sai trong quá trình lắp đặt. Vỏ polyamide đạt tiêu chuẩn chống cháy UL94 V-0, với dải nhiệt độ vận hành từ -40°C đến +125°C và đầu cắm có thể xoay 360° để đi dây linh hoạt bên trong các giá pin.
Lựa chọn cáp và đầu nối BESS theo ứng dụng:
Nguồn DC (pin đến biến tần): ÖLFLEX® DC ESS SC — 1500V DC, -40 đến +120°C, không halogen
Kết nối giá pin: EPIC® BATTERY M / F — 1500V DC, lên đến 350A, UL94 V-0
Truyền thông BMS: UNITRONIC® LiYCY (TP) — Cáp xoắn đôi có lớp chắn, chống nhiễu EMI
Fieldbus BMS: UNITRONIC® BUS CAN — Hỗ trợ giao thức CAN bus
Kết nối mạng EMS / SCADA: ETHERLINE® Cat.6A — Ethernet công nghiệp, dữ liệu tốc độ cao
Phân phối điện: ÖLFLEX® Classic 110 — Nguồn và điều khiển chung
Bảo vệ cáp: Hệ thống ống luồn dây SILVYN® — Bảo vệ chống tia UV và cơ học
Đầu vào cáp: Ốc siết cáp SKINTOP® — Làm kín đạt tiêu chuẩn IP
Danh mục sản phẩm tích hợp này — từ cáp nguồn DC đến cáp truyền thông dữ liệu và đầu nối pin — đồng nghĩa với việc mọi thành phần đều được thiết kế để hoạt động đồng bộ với nhau.
Tại sao nên chọn nhà cung cấp duy nhất cho hệ thống cáp BESS?
Các dự án BESS đòi hỏi sự phối hợp giữa bộ phận R&D, đội ngũ thiết kế, bộ phận sản xuất và các đơn vị lắp đặt tại hiện trường. Khi cáp đến từ một nhà cung cấp, đầu nối từ một nhà cung cấp khác và cáp truyền thông lại từ bên thứ ba, trách nhiệm sẽ bị phân tán.
Cách tiếp cận một nguồn cung cấp của LAPP mang lại ba lợi ích đo lường được cho các nhà tích hợp BESS.
Đảm bảo tính tương thích. Cáp ÖLFLEX® DC ESS và đầu nối EPIC® BATTERY được thiết kế như các thành phần đồng bộ. Đường kính ngoài của cáp, hệ thống làm kín và thông số kỹ thuật đầu cuối đều được căn chỉnh ngay từ giai đoạn thiết kế — loại bỏ các vấn đề không tương thích thường xảy ra khi mua cáp và đầu nối riêng biệt.
Đơn giản hóa quy trình mua hàng. Một đơn đặt hàng, một lịch giao hàng, một đầu mối kỹ thuật. Đối với các nhà thầu EPC quản lý nhiều dự án BESS trên khắp ASEAN, điều này giúp giảm chi phí quản lý mua sắm và rút ngắn thời gian giao hàng.
Hỗ trợ tại khu vực ASEAN. LAPP duy trì kho hàng và hỗ trợ kỹ thuật khu vực tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Các đội ngũ kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ lựa chọn cáp, cung cấp bộ dây cáp lắp sẵn tùy chỉnh thông qua LAPP Harnessing Solutions và hỗ trợ thông số kỹ thuật tại chỗ — được hậu thuẫn bởi hơn 60 năm kinh nghiệm về độ tin cậy kỹ thuật của Đức.
Trao đổi với đội ngũ kỹ sư của chúng tôi
Cho dù bạn đang xác định thông số cáp cho một dự án BESS mới, nâng cấp khả năng kết nối lưu trữ pin hiện có, hay hợp nhất việc mua sắm cáp và đầu nối dưới một nhà cung cấp duy nhất — đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đều có thể hỗ trợ.
Danh mục lưu trữ năng lượng của LAPP bao gồm cáp nguồn DC, cáp truyền thông BMS, kết nối mạng EMS và đầu nối pin với hơn 60 năm kinh nghiệm kết nối đằng sau mỗi sản phẩm.
Trao đổi với kỹ sư của chúng tôi để thảo luận về yêu cầu cáp BESS của bạn, yêu cầu mẫu sản phẩm hoặc khám phá các bộ dây cáp lắp sẵn cho dự án lưu trữ năng lượng của bạn.
Duyệt qua danh mục cáp năng lượng tái tạo trên LAPP SEA eShop