H-B 24 TGBH M25 N.GEW. MŨ TRÙM ĐẦU




H-B 24 TGBH M25 N.GEW. MŨ TRÙM ĐẦU
H-B 24 TGBH M25 N.GEW. MŨ TRÙM ĐẦU

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Hood |
| Design size | 24B |
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.359 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 120 |
| Number of cable entries | 1 |
| Design connector housing | Straight |
| Thread type | Metric |
| EMC screening |
|
| Thread size | M 25 |
| Housing RAL colour | RAL 9006 |
| With cable gland |
|
| With hinged lid |
|
| Overall width | 43 |
| Housing colour | grey |
| Total height | 76 |
| Housing coating | Powder-coated |
| Number of cable entries at the top | 1 |
| Number of side cable entries | 0 |
| Connector design | High |
| Lever material | Steel |
| Number of locking bolts | 0 |
| Housing variant | Hood |
| Pitch of thread | 1,5 |
| Housing base material | Aluminium |
| With thread |
|
| Housing base material, short form | Al |
| With collar |
|
| Locking type | Double lever |
| With lever |
|
| Screen contact |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Corrosion-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Operating temperature max. | 100 |
| Impact-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| IP protection class plugged in | IP 65 |
| Corrosion-resistant according to | DIN EN 6988 |
| Halogenfree |
|
| Short-term temperature peaks | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR recognized |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| cUR category control number | ECBT8 |
| UL category control number | ECBT2 |
| TÜV certified |
|
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| UR certification | according to UL 1977 (e-file number: E75770), according to UL 50E (e-file number: E75770) |
| UL listed |
|
| cUR certification | according to CSA C22.2 No. 182.3 |
| VDE registration number | B437 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.