Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Loại sản phẩm Đế gắn bề mặt
Kích thước thiết kế 10B
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.33 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 73
Số lượng điểm đi cáp 1
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Góc nghiêng
Loại ren Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Kích thước ren M 32
Có vòng đệm cáp Không
Có nắp gập Không
Chiều rộng tổng thể 43
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà màu xám
Chiều cao tổng thể 74
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Sơn tĩnh điện
Số lượng đầu ra cáp ở phía trên 0
Số lượng lỗ đi cáp bên hông 1
Thiết kế đầu nối Cao
Vật liệu cần gạt Thép
Số lượng chốt khóa 0
Biến thể nhà ở Đế gắn bề mặt
Tăng số luồng 1,5
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Nhôm
Có chỉ Đúng vậy
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt Al
Có vòng đệm Không
Màu RAL cho vỏ ngoài RAL 9006
Loại khóa Cần gạt đơn
Có cần gạt Đúng vậy
Tiếp điểm chống nhiễu Không
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt NBR
Vật liệu làm kín Cao su acrylonitrile-butadiene
Đặc điểm sản phẩm
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Không
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 100
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Cấp bảo vệ IP khi cắm điện IP 65
Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn DIN EN 6988
Không halogen Đúng vậy
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 125
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Số kiểm soát danh mục cUR ECBT8
Số kiểm soát theo danh mục UL ECBT2
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 1977 (e-file number: E75770), theo UL 50E (e-file number: E75770)
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3
Số đăng ký VDE B437
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® H-B 10 SGRH-LB
Article number Kích thước ren Loại ren Đơn vị giao hàng
79060200 M 25 Hệ mét 10.000
79060400 M 32 Hệ mét 10.000