H-B 10 TGH-RO M25



H-B 10 TGH-RO M25
H-B 10 TGH-RO M25
938.400₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại sản phẩm | Mui xe |
| Kích thước thiết kế | 10B |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.229 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Biến thể bu-lông chốt | Bu lông cho cần gạt một tay cầm |
| Chiều dài tổng cộng | 73 |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại ren | Hệ mét |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Kích thước ren | M 25 |
| Có vòng đệm cáp | Không |
| Có nắp gập | Không |
| Chiều rộng tổng thể | 43 |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | màu xám |
| Chiều cao tổng thể | 72 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Sơn tĩnh điện |
| Số lượng đầu ra cáp ở phía trên | 1 |
| Số lượng lỗ đi cáp bên hông | 0 |
| Thiết kế đầu nối | Cao |
| Số lượng chốt khóa | 2 |
| Biến thể nhà ở | Mui xe |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Nhôm |
| Có chỉ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | Al |
| Có vòng đệm | Không |
| Màu RAL cho vỏ ngoài | RAL 7037 |
| Loại khóa | Cần gạt đơn |
| Có cần gạt | Không |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 65 |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 65 |
| Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn | DIN EN 6988 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (e-file number: E75770) |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.