Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Loại sản phẩm Đầu nối cáp
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.091 kg
Đặc tính điện
Điểm tiếp điểm tín hiệu điện áp xung định mức 4 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 đến 4
Tiếp điểm nguồn chịu điện áp xung định mức 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 đến 3
Tiếp điểm tín hiệu dòng điện định mức 7 A theo UL, 7 A theo CSA, 7 A theo IEC
Loại quá áp III
Dòng điện định mức của tiếp điểm nguồn 26 A theo UL, 26 A theo CSA, 26 A theo IEC
Điện áp định mức của tiếp điểm nguồn 630 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC đến 3, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL đến 3, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA đến 3
Điện áp định mức của tiếp điểm tín hiệu 250 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC đến 4, 250 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL đến 4, 250 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA đến 4
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Thiết kế sản phẩm
Phạm vi kẹp cáp tối thiểu 10.5
Chiều dài tổng cộng 72
Chất liệu của vòng đệm cáp Polyamide
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Định dạng đầu nối Công suất M 23
Vật liệu làm ống nối cáp, dạng ngắn PA
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) 4
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Chiều dài băng bóc lớp vỏ bọc 40
Chiều rộng tổng thể 28
Màu sắc xanh lá cây
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà bạc
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 26 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 12 AWG
Số lượng tiếp điểm 3+PE+4
Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²) 0.14
Đường kính đầu nối 28.4
Chiều dài băng, tiếp điểm tín hiệu 6,5 mm
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Mạ niken
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Chiều dài băng bóc cách điện, tiếp điểm nguồn 8 mm
Có dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt Ni
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Loại gioăng làm kín Vòng đệm làm kín
Đã mã hóa Không
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Loại kết nối PE Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Loại tiếp điểm màn hình Kết nối đầu cuối
Loại đầu nối Ổ cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 1
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) 0.5
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim kẽm
Có chỉ Không
Chiều dài băng bóc vỏ của kết nối PE 8
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt Zn
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²) 1
Loại khóa Khóa vít
Tiếp điểm PE sớm Đúng vậy
Tiếp điểm chống nhiễu Đúng vậy
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 4
Phạm vi kẹp cáp tối đa 15.5
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Số lượng tiếp điểm nguồn 3
Đặc điểm sản phẩm
Chống ăn mòn Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Số chu kỳ chèn tối thiểu 500
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Chống va đập Đúng vậy
Mức độ ô nhiễm 3
Chống rung Đúng vậy
Cấp bảo vệ IP khi cắm điện IP 68 - 1m (10h)
Cấp bảo vệ (IP), lắp đặt cố định IP 2X
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Số kiểm soát danh mục cUR CYJV8
Số kiểm soát theo danh mục UL CYJV2
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 2238 (e-file number: E249137)
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Số đăng ký VDE B25
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® POWER LS1 D6 short
Article number Số lượng tiếp điểm Danh sách tiếp điểm bao gồm Đơn vị giao hàng Imp cable clamping range min Phạm vi kẹp cáp tối thiểu Imp cable clamping range max Phạm vi kẹp cáp tối đa Số lượng tiếp điểm nguồn Số lượng tiếp điểm PE Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) Số lượng tiếp điểm tín hiệu Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²)
73000024 3+PE+4 Đúng vậy 5.000 8.5 11 3 1 0.5 2.5 4 0.14 1
73000025 3+PE+4 Đúng vậy 5.000 10.5 15.5 3 1 0.5 2.5 4 0.14 1
73000026 3+PE+4 Không 20.000 8.5 11 3 1 0.5 4 4 0.14 1
73000027 3+PE+4 Không 20.000 10.5 15.5 3 1 0.5 4 4 0.14 1
73000028 5+PE Đúng vậy 5.000 8.5 11 5 1 0.5 2.5 0
73000029 5+PE Đúng vậy 5.000 10.5 15.5 5 1 0.5 2.5 0
73000030 5+PE Không 20.000 8.5 11 5 1 0.5 4 0
73000031 5+PE Không 20.000 10.5 15.5 5 1 0.5 4 0
76123100 5+PE Đúng vậy 5.000 7.5 15.5 5 1 0.5 2.5 0
76123610 5+PE Không 20.000 7.5 15.5 5 1 0.5 4 0
76124100 3+PE+4 Đúng vậy 5.000 7.5 15.5 3 1 0.5 2.5 4 0.14 1
76124610 3+PE+4 Không 20.000 7.5 15.5 3 0.5 4 4 0.14 1