Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp séc-vô
Copper index 229.200  kg/km
Copper index (lb) 1540.000  lb
Trọng lượng 387 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Điện áp định mức 1000 V AC rms according to UL flexible motor supply, 1000 V AC rms according to cRU AWM, 1000 V AC rms according to UL TC, 600 V AC rms according to c(UL) CIC/TC
Điện áp danh định của lõi nguồn U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC
Lõi điều khiển điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 15.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G2,5+2x(2x1)
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Chữ và số
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài màu cam
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Loại chống nhiễu từng cặp Tấm nhựa cán nhôm, Dây bện đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Power core: 4G14 AWG
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 14 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyethylene liên kết chéo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt XLPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 2003
Thành phần cáp 2 Control core pair: 2x(2x18 AWG), Shielding: Tin-plated copper braiding
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 93.0  mm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C to 90 °C max. conductor temperature according to UL Flexible Motor Supply Cable
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 232.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -25 °C to 90 °C max. conductor temperature according to UL/CSA TC, -40 °C to 105 °C max. conductor temperature according to CSA AWM
Khả năng chống cháy theo UL Vertical-Tray Flame Test, CSA FT4
Khả năng chống dầu theo UL OILRES I, UL OILRES II
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL UL Flexible Motor Supply Cable according to UL 2277 (e-file number: E362141), UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371)
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Chứng nhận cUR AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
Dấu CE Đúng vậy
Chứng nhận cUL cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Được UL công nhận Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO 7TCE
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Đường kính ngoài danh nghĩa Conductor cross-section (mm2) Copper index calc export Số lõi Trọng lượng Including protective conductor Sap net weight Copper index (lb)
700730 4G1.5 16 AWG 9.8 1.5 4 140 kg/km Đúng vậy 590.000
700731 4G2,5 14 AWG 11 2.5 4 200 kg/km Đúng vậy 890.000
700732 4G4 12 AWG 12.8 4 4 286 kg/km Đúng vậy 1340.000
700733 4G6 10 AWG 14.1 6 4 373 kg/km Đúng vậy 1890.000
700734 4G1,5+(2x1,5) 16 AWG 12.6 1.5 4 240 kg/km Đúng vậy 990.000
700735 4G2,5+(2x1,5) 14 AWG 13.3 2.5 4 301 kg/km Đúng vậy 1280.000
700736 4G4+(2x1,5) 12 AWG 15.8 4 4 431 kg/km Đúng vậy 1741.000
700737 4G6+(2x1,5) 10 AWG 17 6 4 495 kg/km Đúng vậy 2380.000
700738 4G1+2x(2x1) 18 AWG 13.2 1 4 277 kg/km Đúng vậy 1120.000
700739 4G1,5+2x(2x1) 16 AWG 13.9 1.5 4 315 kg/km Đúng vậy 1260.000
700740 4G2,5+2x(2x1) 14 AWG 15.5 2.5 4 387 kg/km Đúng vậy 1540.000
700741 4G4+(2x1)+(2x1,5) 12 AWG 17 4 4 487 kg/km Đúng vậy 2190.000
700742 4G6+(2x1)+(2x1,5) 10 AWG 18.1 6 4 574 kg/km Đúng vậy 2750.000