Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp
Đơn vị giao hàng 15.000
Trọng lượng 1180 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 1 1/4
Chiều dài tổng cộng 15
Chất liệu thân máy Thép
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng Không
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có rãnh Không
Đường kính ngoài 41.8
Màu sắc màu đen
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn Không
Đường kính trong 35.1
Vật liệu ống dẫn Thép
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 35.1
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn Đúng vậy
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu áo khoác Polyurethane
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Chống axit Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Bán kính uốn, tĩnh 135
Bán kính uốn cong, động 215
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 125
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® HFX
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Đơn vị giao hàng
64400200 10.1 14.4 5/16 30.000
64400210 12.6 17.8 3/8
64400220 16 21.1 1/2
64400230 21 26.4 3/4
64400240 26.5 33.1 1 30.000
64400250 35.1 41.8 1 1/4 15.000
64400251 40.3 47.8 1 1/2 1.000
64400252 51.6 59.9 2 1.000