SILVYN® SINUS PP 14,2x18,4 BK
Parallel corrugated slotted protective conduit; Inner diameter: 14.2mm; Outer diameter: 18.4mm; Nominal size: 14; Polypropylene; UV-resistant


SILVYN® SINUS PP 14,2x18,4 BK
Parallel corrugated slotted protective conduit; Inner diameter: 14.2mm; Outer diameter: 18.4mm; Nominal size: 14; Polypropylene; UV-resistant
SILVYN® SINUS PP 14,2x18,4 BK

SILVYN® SINUS PP 14,2x18,4 BK
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Parallel corrugated slotted protective conduit |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 38.43 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Nominal size | 14 |
| Slit |
|
| Outer diameter | 18.4 |
| Colour | black |
| Inner diameter | 14.2 |
| Conduit material | Polypropylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® SINUS PP
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61806505 | 6.7 | 10.0 | 7.5 | black | 100.000 | ||||
| 61806510 | 8.4 | 11.4 | 8.5 | black | 100.000 | ||||
| 61806515 | 9.9 | 13.0 | 10 | black | 100.000 | ||||
| 61806520 | 12.2 | 15.7 | 12 | black | 100.000 | ||||
| 61806525 | 12.7 | 15.8 | 13 | black | 100.000 | ||||
| 61806530 | 14.2 | 18.4 | 14 | black | 100.000 | ||||
| 61806535 | 16.6 | 21.0 | 17 | black | 100.000 | ||||
| 61806540 | 19.2 | 23.9 | 19 | black | 100.000 | ||||
| 61806545 | 21.3 | 25.4 | 22 | black | 100.000 |