Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn góc
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.092 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần) Không
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® HTDL, SILVYN® EF, SILVYN® OR, SILVYN® HCX, SILVYN® HFX
Loại ren Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Kích thước ren M 20
Đường kính ngoài 32.5
Chất liệu ống lót vặn vít Thép
Đường kính trong 14.5
Chiều dài sợi chỉ 10
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Thiết kế đầu siết ống luồn Góc 90°
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 1/2
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Kích thước các góc hình lục giác 32.5
Kích thước cờ-lê 29
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 14.5
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Không
Cờ-lê cỡ 1 29
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt PA
Cờ-lê cỡ 2 27
Vật liệu làm kín Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 67
Chống axit Không
Cấp bảo vệ IP phía cáp IP 67
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Không
Chống rung Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-1, IEC 61386-23
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® COMPACT M 90°
Article number Kích thước ren Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
61803808 M 16 3/8 10.000
61803809 M 20 3/8 10.000
61803810 M 20 1/2 10.000
61803811 M 25 3/4 5.000
61803812 M 32 1 5.000
61803813 M 40 1.25 2.000
61803814 M 50 1.5 2.000
61803815 M 63 2 2.000