ĐẦU CỐT TRẦN XL 1.0 ĐỎ 10
Đầu chụp dây; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.090; Đối với mặt cắt ngang: 1mm²; Chiều dài tổng cộng: 16mm; màu đỏ; Đồng điện phân Mạ thiếc




ĐẦU CỐT TRẦN XL 1.0 ĐỎ 10
Đầu chụp dây; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.090; Đối với mặt cắt ngang: 1mm²; Chiều dài tổng cộng: 16mm; màu đỏ; Đồng điện phân Mạ thiếc
ĐẦU CỐT TRẦN XL 1.0 ĐỎ 10

ĐẦU CỐT TRẦN XL 1.0 ĐỎ 10
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
The specially produced conductor end sleeves with funnel-shaped insulation sleeve opening make it significantly easier to slip on the strands
Đơn đăng ký
Because of their certifications for numerous markets, special conductor end sleeves with the cross sections listed below are needed for our multi-standard single cores, The conductor is permanently connected to the collar by crimping
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu chụp dây |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | PEW 12.090 |
| Loại bao bì | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 500.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 16 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng điện phân |
| Thiết kế vấu cáp | Đầu chụp dây |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Màu sắc | màu đỏ |
| Đối với mặt cắt ngang | 1 |
| Vật liệu cách nhiệt | Polypropylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 120 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Chứng nhận UL | theo UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990) |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
| Chứng nhận cUL | theo CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990) |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Conductor end sleeves XL, insulated
| Article number | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Đối với mặt cắt ngang | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61802061 | PEW 12.090 | 0.5 | trắng | 500.000 | ||
| 61802062 | PEW 12.090 | 0.5 | trắng | 500.000 | ||
| 61802063 | PEW 12.090 | 0.75 | màu xám | 500.000 | ||
| 61802064 | PEW 12.090 | 0.75 | màu xám | 500.000 | ||
| 61802065 | PEW 12.090 | 1 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61802066 | PEW 12.090 | 1 | màu đỏ | 500.000 | ||
| 61802067 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đen | 500.000 | ||
| 61802068 | PEW 12.090 | 1.5 | màu đen | 500.000 | ||
| 61802069 | PEW 12.091 | 16 | màu xanh | 100.000 |