ĐẦU CỐT DIN CHO CUỘN DÂY 1.5 ĐEN
End sleeve; suitable crimp-insert: ; for cross-section: 1.5mm²; Overall length: 14.5mm; black; Electrolytic copper Tin-plated



ĐẦU CỐT DIN CHO CUỘN DÂY 1.5 ĐEN
End sleeve; suitable crimp-insert: ; for cross-section: 1.5mm²; Overall length: 14.5mm; black; Electrolytic copper Tin-plated
ĐẦU CỐT DIN CHO CUỘN DÂY 1.5 ĐEN

ĐẦU CỐT DIN CHO CUỘN DÂY 1.5 ĐEN
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Conductor end sleeve tape on coil for maximum simplification and time saving
Ideal for automated cable assembly in large volumes
Particularly suitable in combination with GLW crimping machines
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market.
Ứng dụng
For creating a (semi-)automated crimp connection using a crimping machine.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | End sleeve |
| Packaging type | Spool |
| Delivery Unit | 2500.000 |
| Weight | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 14.5 |
| Connector material | Electrolytic copper |
| Cable lug design | End sleeve |
| Surface protection | Tin-plated |
| Overall width | 3.4 |
| Colour | black |
| For cross-section | 1.5 |
| Insulation material | Polypropylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Short term temperature max. | 120 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm