Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu chụp dây
Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos PEW 12.090-6
Loại bao bì Bao bì bằng bìa cứng
Đơn vị giao hàng 500.000
Trọng lượng 0 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 15
Chất liệu đầu nối Đồng
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Màu sắc màu xám
Đối với mặt cắt ngang 0.75
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2
Vật liệu cách nhiệt Polypropylene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chống dầu Đúng vậy
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 120
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL theo UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990)
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Không
Chứng nhận cUL theo CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990)
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số kiểm soát theo danh mục UL ZMLF7
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from TWIN conductor end sleeves
Article number Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Đối với mặt cắt ngang Màu sắc Đơn vị giao hàng
61801999 PEW 12.090-6 0.5 trắng 500.000
61802000 PEW 12.090-6 0.75 màu xám 500.000
61802010 PEW 12.090-6 1 màu đỏ 500.000
61802020 PEW 12.090-6 1.5 màu đen 500.000
61802030 PEW 12.090-6 2.5 màu xanh 500.000
61802032 PEW 12.090-6 4 màu xám 100.000
61802033 PEW 12.097 6 màu vàng 100.000
61802034 PEW 12.097 10 màu đỏ 100.000
61802035 PEW 12.097 16 màu xanh 50.000