ĐẦU CỐT BẮP CHUỐI DÂY CÁP KR 0.75/4
Cable lug; For cross-section: 0.75mm²; M4; Electrolytic copper




ĐẦU CỐT BẮP CHUỐI DÂY CÁP KR 0.75/4
Cable lug; For cross-section: 0.75mm²; M4; Electrolytic copper
ĐẦU CỐT BẮP CHUỐI DÂY CÁP KR 0.75/4

ĐẦU CỐT BẮP CHUỐI DÂY CÁP KR 0.75/4
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Cable lug |
| Packaging type | Cardboard packaging |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
| applicable up to voltage | 48000 |
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 17 |
| Connector material | Electrolytic copper |
| Cable lug design | Tube cable lug |
| Screw hole size | M4 |
| Surface protection | Tin-plated |
| For cross-section | 0.75 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Short term temperature max. | 140 |
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
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Tube cable lugs KR
| Article number | Suitable crimping insert | For cross-section | Screw hole size | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 61796480 | 0.75 | M3 | 100.000 | |
| 61796490 | 0.75 | M4 | 100.000 | |
| 61796500 | 1.5 | M3 | 100.000 | |
| 61796510 | 1.5 | M4 | 100.000 | |
| 61796520 | 1.5 | M5 | 100.000 | |
| 61796530 | 2.5 | M3 | 100.000 | |
| 61796540 | 2.5 | M4 | 100.000 | |
| 61796550 | 2.5 | M5 | 100.000 | |
| 61796560 | 2.5 | M6 | 100.000 | |
| 61796570 | 4 | M4 | 100.000 | |
| 61796580 | 4 | M5 | 100.000 | |
| 61796590 | 4 | M6 | 100.000 | |
| 61796600 | 6 | M4 | 100.000 | |
| 61796610 | 6 | M5 | 100.000 | |
| 61796620 | 6 | M6 | 100.000 | |
| 61796630 | 6 | M8 | 100.000 | |
| 61796631 | B 7, B 8 | 10 | M5 | 100.000 |
| 61796632 | B 7, B 8 | 10 | M6 | 100.000 |
| 61796633 | B 7, B 8 | 10 | M8 | 100.000 |