ĐẦU NỐI BẢNG ISO SPOUT
Panel connector; suitable crimp-insert: ; transparent;


ĐẦU NỐI BẢNG ISO SPOUT
Panel connector; suitable crimp-insert: ; transparent;
ĐẦU NỐI BẢNG ISO SPOUT

ĐẦU NỐI BẢNG ISO SPOUT
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Panel connector |
| Packaging type | Bag |
| Delivery Unit | 500.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | transparent |
| For cable outer diameter | 3.2 |
| Insulation material | Polyvinylchloride |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Chemical resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Panel connector sleeve
| Article number | For cable outer diameter | Imp 4 cable outer dia | Suitable crimping insert | Blade connector type | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61794980 | 3.2 | transparent | 500.000 |