ỐNG CÁCH ĐIỆN ISY 8 BK
Insulating tube; black;

ỐNG CÁCH ĐIỆN ISY 8 BK
Insulating tube; black;
ỐNG CÁCH ĐIỆN ISY 8 BK

ỐNG CÁCH ĐIỆN ISY 8 BK
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Insulating tube |
| Delivery Unit | 500.000 |
| Weight | 29.01 kg/km |
Đặc tính điện
| Dielectric strength | 14 |
Thiết kế sản phẩm
| Colour | black |
| Inner diameter | 8.00 |
| Total length | 500 |
| Panel thickness | 0.70 |
| Material | Soft PVC |
| Outer diameter | 9.40 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UL listed |
|
| Product standard according to IEC | IEC 60684-3 |
| cUR recognized |
|
| UL recognized |
|
| cUL listed |
|
| VDE certified |
|
| CSA certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 18/1 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Insulating tube ISY
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Colour | Imp wall thickness shrink tube | Panel thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61793030 | 2.00 | 2.80 | black | 0.40 | |||
| 61793040 | 3.00 | 3.80 | black | 0.40 | |||
| 61793050 | 4.00 | 5.00 | black | 0.50 | |||
| 61793060 | 5.00 | 6.20 | black | 0.60 | |||
| 61793070 | 6.00 | 7.20 | black | 0.60 | |||
| 61793080 | 7.00 | 8.40 | black | 0.70 | |||
| 61793090 | 8.00 | 9.40 | black | 0.70 | |||
| 61793100 | 9.00 | 10.40 | black | 0.70 | |||
| 61793110 | 10.00 | 11.40 | black | 0.70 | |||
| 61793116 | 10.00 | 11.40 | white | 0.70 | |||
| 61793119 | 16 | 18 | black | 1.00 |