SHIELD-KON GSC 5194 RD ỐNG BỌC NGOÀI
Shielding connector; Inner diameter: 4.93mm; suitable crimp-insert: PEW 12.1426 SK; red





SHIELD-KON GSC 5194 RD ỐNG BỌC NGOÀI
Shielding connector; Inner diameter: 4.93mm; suitable crimp-insert: PEW 12.1426 SK; red
SHIELD-KON GSC 5194 RD ỐNG BỌC NGOÀI

SHIELD-KON GSC 5194 RD ỐNG BỌC NGOÀI
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Shielding connector |
| Suitable crimping insert | PEW 12.1426 SK |
| Packaging type | Bag |
| Nest | 6 |
| Sleeve type | Outer sleeve |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 6.4 |
| Connector material | Bronze |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Tin-plated |
| Outer diameter | 5.79 |
| Colour | red |
| Inner diameter | 4.93 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
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
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SHIELD-KON® two-part screen connector - outer sleeves
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Suitable crimping insert | Imp shield diameter min | Screen diameter (min.) | Colour | Imp outer diam | Imp shield diameter max | Outer diameter | Screen diameter (max.) | Delivery Unit | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61749810 | 2.56 | PEW 12.1425 SK | silver | 3.16 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749820 | 3.25 | PEW 12.1425 SK | blue | 3.86 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749830 | 3.78 | PEW 12.1425 SK | violet | 4.54 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749840 | 3.96 | PEW 12.1425 SK | yellow | 4.9 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749850 | 4.4 | PEW 12.1425 SK | blue | 5.46 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749860 | 4.75 | PEW 12.1426 SK | orange | 5.76 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749870 | 4.93 | PEW 12.1426 SK | red | 5.79 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749880 | 5.05 | PEW 12.1426 SK | silver | 5.97 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749890 | 5.2 | PEW 12.1426 SK | yellow | 6.22 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749900 | 5.56 | PEW 12.1426 SK | green | 6.35 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749910 | 5.71 | PEW 12.1426 SK | violet | 6.5 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749920 | 5.9 | PEW 12.1426 SK | orange | 6.7 | 100.000 | 0 kg | ||||||
| 61749930 | 6.63 | PEW 12.1427 SK | yellow | 7.54 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61749940 | 6.98 | PEW 12.1427 SK | silver | 7.77 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61749950 | 7.14 | PEW 12.1427 SK | violet | 8.4 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61749960 | 7.29 | PEW 12.1427 SK | blue | 8.3 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61749970 | 7.54 | PEW 12.1427 SK | green | 8.5 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61749980 | 7.95 | PEW 12.1428 SK | yellow | 9.2 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61749990 | 8.3 | PEW 12.1428 SK | silver | 9.45 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61750000 | 8.84 | PEW 12.1428 SK | orange | 9.98 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61750010 | 9.12 | PEW 12.1429 SK | violet | 10.13 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61750020 | 9.52 | PEW 12.1429 SK | yellow | 10.3 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61750030 | 10.28 | PEW 12.1430 SK | red | 11.5 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61750040 | 10.54 | PEW 12.1430 SK | blue | 11.76 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61750050 | 10.8 | PEW 12.1430 SK | silver | 12.06 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61750060 | 11.68 | PEW 12S.1440 SK | silver | 12.95 | 100.000 | 0.001 kg | ||||||
| 61750070 | 12.7 | PEW 12S.1440 SK | green | 14.6 | 100.000 | 0.001 kg |