SILVYN® LCC-2 25/21.1X26.0 BK 10M
Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp; Đường kính trong: 21.1mm; Đường kính ngoài: 26mm; Kích thước danh nghĩa: 25; Thép; Chống tia UV



SILVYN® LCC-2 25/21.1X26.0 BK 10M
Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp; Đường kính trong: 21.1mm; Đường kính ngoài: 26mm; Kích thước danh nghĩa: 25; Thép; Chống tia UV
SILVYN® LCC-2 25/21.1X26.0 BK 10M
456.600₫
/

SILVYN® LCC-2 25/21.1X26.0 BK 10M
456.600₫
/
Còn hàng (50)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Especially for demanding environments with high requirements for mechanical and chemical stability
The flexible, helically wound metal protective conduit with one-hook profile provides increased crush and pressure resistance
Có khả năng chống thời tiết cực tốt nhờ vỏ ngoài bằng PVC kín chất lỏng.
Đơn đăng ký
For protecting cables against environmental influences
Withstands high mechanical stress
Suitable for outdoor use
Thích hợp để sử dụng ngoài trời.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 426.01 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn | Không |
| Có thể khóa (gồm hai phần) | Không |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Kích thước danh nghĩa | 25 |
| Chiều dài tổng cộng | 10 |
| Chất liệu áo khoác | Polyvinylclorua |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Không |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có rãnh | Không |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Đường kính ngoài | 26 |
| Màu sắc | màu đen |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn | Không |
| Đường kính trong | 21.1 |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Vật liệu ống dẫn | Thép |
| Có tính năng chống uốn | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Bán kính uốn, tĩnh | 55 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
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
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® LCC-2
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61737351 | 6.8 | 10 | 10 | 10.000 | ||||
| 61737352 | 10.2 | 14 | 12 | 10.000 | ||||
| 61737353 | 13 | 17 | 16 | 10.000 | ||||
| 61737354 | 16.9 | 21.5 | 20 | 10.000 | ||||
| 61737355 | 21.1 | 26 | 25 | 10.000 | ||||
| 61737356 | 28.1 | 34 | 32 | 10.000 | ||||
| 61804702 | 6.8 | 10 | 10 | 30.000 | ||||
| 61804712 | 10.2 | 14 | 12 | 30.000 | ||||
| 61804722 | 13 | 17 | 16 | 30.000 | ||||
| 61804732 | 16.9 | 21.5 | 20 | 30.000 | ||||
| 61804742 | 21.1 | 26 | 25 | 30.000 | ||||
| 61804752 | 28.1 | 34 | 32 | 30.000 | ||||
| 61804762 | 37.6 | 44.5 | 40 | 10.000 | ||||
| 61804772 | 48.4 | 55 | 50 | 10.000 | ||||
| 61804787 | 70 | 79 | 75 | 10.000 | ||||
| 61804792 | 57.5 | 64.5 | 63 | 10.000 |