BĂNG CÁCH ĐIỆN IB 2525 BK
Insulating tape;

BĂNG CÁCH ĐIỆN IB 2525 BK
Insulating tape;
BĂNG CÁCH ĐIỆN IB 2525 BK

BĂNG CÁCH ĐIỆN IB 2525 BK
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Insulating tape |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.109 kg |
Đặc tính điện
| Dielectric strength | 40 |
Thiết kế sản phẩm
| Ribbon width | 25 |
| Total length | 25 |
| Tear-force | 2 |
| Tape colour | black |
| Thickness | 0.15 |
| Material | Polyvinylchloride |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Self-extinguishing |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Self adhesive |
|
| Elongation at break | 170 |
| Flame retardance according to | IEC 60454-2 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.