Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Product type Insulating tape
Delivery Unit 10.000
Weight 0.022 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ribbon width 12
Total length 12
Thickness 0.1
Material Polytetrafluoroethylene
Tape colour white
Đặc điểm sản phẩm
Flame-retardant

Oil-resistant

UV-resistant

Halogenfree

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UL listed

cUR recognized

UL recognized

cUL listed

VDE certified

CSA certified

Tài liệu
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
  • Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Isolation tape TI
Article number Tape colour
61713080 white