Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn góc
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.041 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần) Không
Kích thước danh nghĩa 28
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® FPAS
Loại ren Hệ mét
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng Không
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có rãnh Không
Kích thước ren M 25
Đối với đường kính ngoài của ống dẫn 28
Chiều rộng tổng thể 44
Chiều dài sợi chỉ 15
Chất liệu thân tuyến Polyamide
Thiết kế đầu siết ống luồn Góc 90°
Chiều cao tổng thể 51
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 28
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn PA
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 19
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 66
Chống tia UV Không
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® FPAG 90° M
Article number Kích thước ren Màu sắc Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55506480 M 12 10 10.000
55506485 M 12 10 10.000
55506490 M 16 13 10.000
55506495 M 16 13 10.000
55506500 M 16 16 10.000
55506505 M 16 16 10.000
55506510 M 20 16 10.000
55506515 M 20 16 10.000
55506520 M 20 21 10.000
55506521 M 20 20 10.000
55506525 M 20 21 10.000
55506526 M 20 20 10.000
55506530 M 25 28 10.000
55506531 M 25 25 10.000
55506535 M 25 28 10.000
55506536 M 25 25 10.000
55506540 M 32 34 10.000
55506545 M 32 34 10.000
55506550 M 50 42 1.000
55506555 M 50 42 1.000
55506560 M 50 54 1.000
55506565 M 50 54 1.000
55506570 M 63 54 1.000
55506575 M 63 54 1.000
55507070 M 20 18 10.000
55507075 M 20 18 10.000
55507080 M 40 42 1.000
55507085 M 40 42 1.000
55507090 M 63 67 1.000
55507095 M 63 67 1.000