Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren, có đai ốc khóa
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.01 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần) Không
Kích thước danh nghĩa 16
Chiều dài tổng cộng 41
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® FPAS
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 16
Đối với đường kính ngoài của ống dẫn 15.8
Đường kính ngoài 29
Màu sắc màu đen
Đường kính trong 11
Màu RAL RAL 9005
Chiều dài sợi chỉ 11
Chất liệu thân tuyến Polyamide
Thiết kế đầu siết ống luồn Thẳng
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 16
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn PA
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 11
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Không
Cờ-lê cỡ 1 28
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Cờ-lê cỡ 2 28
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 66
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Kháng lực uốn đổi dấu Không
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-23, IEC 61386-22, IEC 61386-1
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® FPAG-M
Article number Kích thước ren Màu sắc Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55506300 M 12 màu xám 10 10.000
55506305 M 12 màu đen 10 10.000
55506310 M 16 màu xám 13 10.000
55506315 M 16 màu đen 13 10.000
55506320 M 16 màu xám 16 10.000
55506325 M 16 màu đen 16 10.000
55506330 M 20 màu xám 16 10.000
55506335 M 20 màu đen 16 10.000
55506340 M 20 màu xám 21 10.000
55506341 M 20 màu xám 20 10.000
55506345 M 20 màu đen 21 10.000
55506346 M 20 màu đen 20 10.000
55506350 M 25 màu xám 28 10.000
55506351 M 25 màu xám 25 10.000
55506355 M 25 màu đen 28 10.000
55506357 M 25 màu đen 25 10.000
55506360 M 32 màu xám 34 10.000
55506365 M 32 màu đen 34 10.000
55506370 M 40 màu xám 42 2.000
55506375 M 40 màu đen 42 2.000
55506380 M 50 màu xám 42 2.000
55506385 M 50 màu đen 42 2.000
55506390 M 50 màu xám 54 2.000
55506395 M 50 màu đen 54 2.000
55506400 M 63 màu xám 54 2.000
55506405 M 63 màu đen 54 2.000
55506470 M 63 màu xám 67 2.000
55506475 M 63 màu đen 67 2.000
55507050 M 20 màu xám 18 10.000
55507055 M 20 màu đen 18 10.000