SILVYN® LGES M20X1.5/1 NPB
Conduit gland; M 20; Nominal size: 16; Halogenfree; UV-resistant; IP 40;


SILVYN® LGES M20X1.5/1 NPB
Conduit gland; M 20; Nominal size: 16; Halogenfree; UV-resistant; IP 40;
SILVYN® LGES M20X1.5/1 NPB

SILVYN® LGES M20X1.5/1 NPB
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
For rotating applications, High tensile strength, Space-saving
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN® SSU / SSUE, Applications with high mechanical stress
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Conduit gland |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.047 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Bending protection fixed installation |
|
| Nominal size | 16 |
| Total length | 34.2 |
| Pitch of thread | 1,5 |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Nickel-plated |
| Thread size | M 20 |
| Flexibly installed bending protection |
|
| Rotatable thread |
|
| Inner diameter | 11.5 |
| Thread length | 10 |
| Gland body material | Brass |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
| Spanner size | 22 |
| Bending protection |
|
| Clear width | 11.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 40 |
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® LGES-M NPB