SILVYN® LCC-C 32 KHỚP NỐI
Conduit coupler; Nominal size: 32; Clear width: 26mm; Halogenfree; UV-resistant; IP 65

SILVYN® LCC-C 32 KHỚP NỐI
Conduit coupler; Nominal size: 32; Clear width: 26mm; Halogenfree; UV-resistant; IP 65
SILVYN® LCC-C 32 KHỚP NỐI

SILVYN® LCC-C 32 KHỚP NỐI
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Optional extension of SILVYN® LCC-2 / LCCH-2, Fast assembly, High tensile strength
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN LCC-2 / LCCH-2, Conduit coupler for extension
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Conduit coupler |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 2.000 |
| Weight | 0.136 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Lockable (two-part) |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| Nominal size | 32 |
| Total length | 56 |
| Divisible fitting |
|
| EMC screening |
|
| Insert material | Polyamide |
| Surface protection | Nickel-plated |
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 42 |
| Rotatable thread |
|
| Insert material, short form | PA |
| Screw-in sleeve material | Brass |
| Inner diameter | 26 |
| Gland body material | Brass |
| Conduit gland design | Straight |
| Suitable for protective cable conduit size | 32 |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
| Spanner size | 40 |
| Bending protection |
|
| Clear width | 26 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 65 |
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.