SILVYN® LGEP 50 NPB
Conduit gland; Suitable for protective cable conduit size: 50; Halogenfree; UV-resistant;


SILVYN® LGEP 50 NPB
Conduit gland; Suitable for protective cable conduit size: 50; Halogenfree; UV-resistant;
SILVYN® LGEP 50 NPB

SILVYN® LGEP 50 NPB
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Cable damage can be prevented, High tensile strength, Space-saving
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN® SSU / SSUE, Conduit end cover, If no conduit fitting is used, Applications with high mechanical stress
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Conduit gland |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 4.000 |
| Weight | 0.052 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Suitable protective conduit | SILVYN® SSU, SILVYN® SSUE |
| Surface protection | Nickel-plated |
| Gland body material | Nickel-plated brass |
| Suitable for protective cable conduit size | 50 |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
| Bending protection |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm