SILVYN® US-M 40X1.5 AS-P
Conduit gland; M 40; Nominal size: 45; Halogenfree; UV-resistant; IP 65;








SILVYN® US-M 40X1.5 AS-P
Conduit gland; M 40; Nominal size: 45; Halogenfree; UV-resistant; IP 65;
SILVYN® US-M 40X1.5 AS-P

SILVYN® US-M 40X1.5 AS-P
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Fast and easy assembly
Ứng dụng
Mechanical engineering, Plant engineering
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Product type | Conduit gland |
| Scope of delivery | including O-ring |
| Packaging type | Bag |
| Installation type | in threaded borehole, with lock nut |
| Delivery Unit | 20.000 |
| Weight | 0.148 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Nominal size | 45 |
| Total length | 43 |
| Divisible fitting |
|
| Thread type | Metric |
| EMC screening |
|
| Thread size | M 40 |
| Screw-in sleeve material | Brass |
| Thread length | 13 |
| Gland body material | Brass |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
| Bending protection |
|
| Clear width | 35 |
| O-ring material, short form | NBR |
| Bending protection fixed installation |
|
| O-ring material | Acrylonitrile butadiene rubber |
| Pitch of thread | 1,5 |
| Surface protection | Nickel-plated |
| Flexibly installed bending protection |
|
| Rotatable thread |
|
| Spanner size 1 | 52 |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
| Spanner size 2 | 54 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 65 |
| UV-resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® US-M for AS-P