Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần) Không
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® EL, SILVYN® ELU, SILVYN® ELÖ, SILVYN® ELT, SILVYN® ELR
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 16
Màu sắc màu xám
Màu RAL RAL 7001
Chiều dài sợi chỉ 11
Chất liệu thân tuyến Polyamide
Thiết kế đầu siết ống luồn Thẳng
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 16
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn PA
Kích thước các góc hình lục giác 28.3
Kích thước cờ-lê 25
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 43595
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Không
Cờ-lê cỡ 1 25
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-1, IEC 61386-23
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® MPC-M
Article number Kích thước ren Màu sắc Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55502439 M 63 màu xám 63 1.000
55502441 M 16 màu xám 12 10.000
55502442 M 16 màu xám 16 10.000
55502443 M 20 màu xám 16 10.000
55502444 M 20 màu xám 20 10.000
55502445 M 25 màu xám 25 10.000
55502446 M 32 màu xám 30 10.000
55502447 M 32 màu xám 32 10.000
55502448 M 40 màu xám 40 2.000
55502449 M 50 màu xám 50 2.000
55502460 M 16 màu đen 12 10.000
55502461 M 16 màu đen 16 10.000
55502462 M 20 màu đen 16 10.000
55502463 M 20 màu đen 20 10.000
55502464 M 25 màu đen 25 10.000
55502465 M 32 màu đen 30 10.000
55502466 M 40 màu đen 40 2.000
55502467 M 50 màu đen 50 2.000
55502468 M 63 màu đen 63 1.000
55502469 M 32 màu đen 32 10.000