Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.026 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần) Không
Chiều dài tổng cộng 59
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® FPS, SILVYN® FD-PU
Chất liệu thân máy Polypropylene
Loại ren Hệ mét
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PP
Kích thước ren M 40
Chiều rộng tổng thể 50
Màu sắc màu xám
Chiều dài sợi chỉ 12
Chất liệu thân tuyến Polypropylene
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 36
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn PP
Kích thước cờ-lê 45
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 27
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Đúng vậy
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Chống axit Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® LKI-M
Article number Kích thước ren Kích thước danh nghĩa Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Màu sắc Đơn vị giao hàng
55501400 M 12 10 màu xám 50.000
55501410 M 16 14 màu xám 50.000
55501420 M 20 17 màu xám 50.000
55501430 M 25 21 màu xám 50.000
55501440 M 32 27 màu xám 25.000
55501450 M 40 36 màu xám 25.000
55501460 M 50 45 màu xám 25.000
55501470 M 63 56 màu xám 10.000