Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Phạm vi cung cấp bao gồm cả ống bọc bên trong
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.064 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 56
Chiều dài tổng cộng 58
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® FD-PU, SILVYN® FPS, SILVYN® SP, SILVYN® SP-PU
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng Không
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có rãnh Không
Kích thước ren M 50
Đường kính ngoài 77
Màu sắc xám bạc
Chất liệu ống lót vặn vít Polypropylene
Đường kính trong 44.5
Màu RAL RAL 7001
Chiều dài sợi chỉ 16
Chất liệu thân tuyến Polypropylene
Thiết kế đầu siết ống luồn Vòng
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 56
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn PP
Kích thước các góc hình lục giác 77
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 44.5
Loại gioăng làm kín Vòng đệm làm kín
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Không
Cờ-lê cỡ 1 66
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt TPE
Cờ-lê cỡ 2 70
Vật liệu làm kín Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Không
Chống tia UV Không
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-23, IEC 61386-22, IEC 61386-1
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® USK-M
Article number Kích thước ren Kích thước danh nghĩa Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Màu sắc Đơn vị giao hàng
55501300 M 10 10 10 xám bạc 50.000
55501310 M 12 14 14 xám bạc 50.000
55501320 M 16 17 17 xám bạc 50.000
55501330 M 20 21 21 xám bạc 50.000
55501340 M 25 27 27 xám bạc 25.000
55501350 M 32 36 36 xám bạc 25.000
55501360 M 40 45 45 xám bạc 25.000
55501370 M 50 56 56 xám bạc 10.000