Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn góc
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.066 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 50
Chiều rộng tổng thể 74.5
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Thiết kế đầu siết ống luồn Góc 90°
Chiều cao tổng thể 83
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 42
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 39
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt TPE
Vật liệu làm kín Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68, IP 69
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK 90° M
Article number Kích thước ren Màu sắc Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55501110 M 10 màu xám 10 50.000
55501115 M 10 màu đen 10 50.000
55501120 M 12 màu xám 13 50.000
55501125 M 12 màu đen 13 50.000
55501130 M 16 màu xám 13 50.000
55501135 M 16 màu đen 13 50.000
55501140 M 16 màu xám 16 50.000
55501145 M 16 màu đen 16 50.000
55501150 M 20 màu xám 16 50.000
55501155 M 20 màu đen 16 50.000
55501160 M 20 màu xám 21 50.000
55501165 M 20 màu đen 21 50.000
55501170 M 25 màu xám 21 50.000
55501175 M 25 màu đen 21 50.000
55501180 M 25 màu xám 28 25.000
55501185 M 25 màu đen 28 25.000
55501190 M 32 màu xám 28 25.000
55501195 M 32 màu đen 28 25.000
55501200 M 32 màu xám 34 10.000
55501205 M 32 màu đen 34 10.000
55501210 M 40 màu xám 34 10.000
55501215 M 40 màu đen 34 10.000
55501220 M 40 màu xám 42 10.000
55501225 M 40 màu đen 42 10.000
55501230 M 50 màu xám 42 10.000
55501235 M 50 màu đen 42 10.000
55501240 M 50 màu xám 54 5.000
55501245 M 50 màu đen 54 5.000
55501250 M 63 màu xám 54 5.000
55501255 M 63 màu đen 54 5.000