Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.065 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Chiều dài tổng cộng 70
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren PG
Tăng số luồng 1,41
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren PG 16
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Thiết kế đầu siết ống luồn Thẳng
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 21
Có tính năng chống uốn Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 66
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
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
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KSE
Article number Kích thước ren Kích thước danh nghĩa Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Màu sắc Đơn vị giao hàng
55001200 PG 9 13 màu đen 20.000
55001230 PG 16 21 màu đen 10.000
55001240 PG 21 28 màu đen 10.000