SILVYN® BW-M 50
Mounting bracket; Nominal size: 50; Steel


SILVYN® BW-M 50
Mounting bracket; Nominal size: 50; Steel
SILVYN® BW-M 50

SILVYN® BW-M 50
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Secure fastening of the protective hose to the housing if it is not possible to insert the protective hose directly into the housing
Secure routing of the protective hose along its installation route
The small design size make it suitable for use in limited spaces
Easy assembly with 2 fastening holes
Withstands temperatures up to +200°C.
Ứng dụng
Suitable for fixing and/or guiding a protective conduit
Withstands high chemical and mechanical stress
Suitable for outdoor use.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Mounting bracket |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Weight | 0.077 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Nominal size | 50 |
| Total length | 20 |
| Material body | Steel |
| Protection against hot chips |
|
| Overall width | 90 |
| Borehole diameter | 51 |
| Rotatable thread |
|
| Inner diameter | 51 |
| Total height | 78.4 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| CE marked |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.