SKINTOP® DIX ASI-M 20
Sealing insert; M 20; Number of cable entries: 1pc.; black








SKINTOP® DIX ASI-M 20
Sealing insert; M 20; Number of cable entries: 1pc.; black
SKINTOP® DIX ASI-M 20

SKINTOP® DIX ASI-M 20
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Special design with precisely fitting pre-drilled holes for easy insertion of AS-I bus cables
Protection class IP 68 can be achieved if the bores are optimally occupied
High functional reliability thanks to optimum strain relief.
Ứng dụng
For use with metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK cable glands
To be used instead of the standard sealing insert in the SKINTOP® cable gland
UV and oil-resistant material.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing insert |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINTOP® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Number of cable entries | 1 |
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Thread size | M 20 |
| Colour | black |
| Total height | 8.4 |
| Material | Acrylonitrile butadiene rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 - 5 bar (30 min), IP 54 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -40 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.