SKINTOP® CLICK BLK 20 RAL 7035 LGY

SKINTOP® CLICK BLK 20 RAL 7035 LGY
SKINTOP® CLICK BLK 20 RAL 7035 LGY
116.520₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SKINTOP® |
| Loại sản phẩm | Nút bịt bằng cao su |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm dụng cụ tháo lắp |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | nhấp vào |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.009 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 29.5 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | mà không có |
| Bộ phận làm kín phía ren | Miếng đệm phẳng để làm kín |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Màu sắc | xám nhạt |
| Màu RAL | RAL 7035 |
| Chiều dài sợi chỉ | 8 |
| Kích thước các góc hình lục giác | 2937 |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh | Không |
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Đường kính giếng khoan | 20.3 |
| Cờ-lê cỡ 1 | 27 |
| Cờ-lê cỡ 2 | 18 |
| Vật liệu làm kín | Chất đàn hồi |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68 - 5 bar (30 min) |
| Chống axit | Không |
| Nhiệt độ tĩnh tối thiểu | -40 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Nhiệt độ động tối thiểu | -20 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ động tối đa | 100 |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -40 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Nhiệt độ tĩnh tối đa | 100 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Số chứng chỉ DNV | TAE00002M4 |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Số đăng ký VDE | 40020892 |
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.