Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp góc
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Góc 90°
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 16
Chiều rộng tổng thể 31
Màu sắc xám bạc
Màu RAL RAL 7001
Chiều dài sợi chỉ 13
Chiều cao tổng thể 33.5
Kích thước cờ-lê 19
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 11
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Đúng vậy
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Cờ-lê cỡ 1 19
Dành cho cáp bọc thép Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 55
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 80
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Không
Chống rung Không
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® KW-M
Article number Kích thước ren Imp hexagonal wrench width Kích thước cờ-lê Đơn vị giao hàng
52106210 M 16 19 25.000
52106220 M 20 25 25.000
52106230 M 25 30 25.000
52106240 M 32 36 10.000